Publier vos produits
SinoCore® 1PC Moldings Wall Panel
SinoCore® 1PC Moldings Wall Panel
SinoCore® 1PC Moldings Wall Panel

    SinoCore® 1PC Moldings Wall Panel

    Traduit par Google,

    Mur extérieur résistant aux chocs

    Ces systèmes économiques offrent des délais de livraison rapides, une fabrication sur site, ainsi qu'un certain nombre d'options de noyau différentes pour s'adapter à votre application spécifique.

    Caractéristiques et avantages

      • Panneau en polypropylène de 4 mm
      • Profondeur du système 7/16″
      • Mur de barrière
      • Moulures discrètes
      • Séquence progressive
      • Léger
      Spécification
      • Code Tested:

        • Panel: ASTM E84 (Flame Spread)

        Panel Composition: 5 -Year Panel Warranty

        • .010″ Textured Aluminum or .024″ Smooth Aluminum Face
        • 4mm Polypropylene
        • .010″ Primed Aluminum Back

        Panel Thickness: 4mm (nominal)

        • A fluted, high density polypropylene core makes this a lightweight cladding option.

            System Depth: 7/16 in.

            • Measured from the face of the substrate to the face of the moldings.

            Panel Weight: 0.58 to 0.77 lb./sq. ft. 

            Standard Sizes:

            • 48″ x 96″ (121.9cm x 243.8cm)
            • 48″ x 120″ (121.9cm x 304.8cm)
            • 48″ x 144″ (121.9cm x 365.8cm)
            • 60″ x 96″ (152.4cm x 243.8cm)
            • 60″ x 120″ (152.4cm x 304.8cm)
            • 60″ x 144″ (152.4cm x 365.8cm)

            Finishes/Finish Warranty:

            • Kynar 500® Finish: 30 Years (Pre-finished standard colors/coil-coated)
            • Anodized Finish: 20 Years
            • Polyester: 5 Years

            Recycled Content by Weight:

            • Panels With Textured Skins
              • Post-Consumer: 1.0%
              • Post-Industrial: 23.0% to 26.8%
            • Panels With Smooth Skins
              • Post-Consumer: 0.8%
              • Post-Industrial: 33.4% to 36.3%

            Wall Design: Barrier

            • This system is designed to be completely sealed to keep all moisture away from the structure.
            • One-piece, low-profile aluminum moldings capture the panel edge and fit close to the face (Reveal or Batton)
          Spécifications techniques
          • Réference unique.sinocore-1pc-moldings-wall-panel
          • Famille de produitsExterior Wall Panels
          • Groupe de produitsMoldings
          • TypeObjet (objet simple)
          • Date de publication2026-08-31
          • Numéro d'édition1
          En rapport
          • Conçu enÉtats-Unis
          • Fabriqué enÉtats-Unis
          Classification
          • BIMobject CatégorieMurs - Parois extérieures
          • Code CSI MasterFormat 201407 42 13
          • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Wall Panels