Publier vos produits
ACH Roof tile panel
ACH Roof tile panel
    ACH

    ACH Roof tile panel

    Traduit par Google,

    Les panneaux de tuiles ACH sont formés d'une tôle extérieure en acier, d'un noyau en mousse de polyuréthane rigide et d'une face intérieure avec un film d'aluminium.

    Spécification
    • Clasificado D-s3, d0 según norma EN-13501-1

    Spécifications techniques
    • Réference unique.ACHrooftile
    • Famille de produitsSandwich panel
    • Groupe de produitsRoof
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-04-16
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)25
    • Largeur (mm)1065
    En rapport
    • Matériel principalPolyuréthane
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)5.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCPanels or paneling
    • Code UNSPSC30161505
    • Code Uniclass 2015Pr_20_93_84_84
    • Description de l'Uniclass 2015Structural insulated roof panels
    • Code CSI MasterFormat 201407 41 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Roof Panels
    • Numéro OmniClass23-13 35 21 19 15
    • Titre OmniClassStructural Insulated Panels
    • Code CSI UniFormat IIB3010
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Coverings

    Disponibilité de la région

    Afrique Amérique du Sud Amérique du Nord L'Europe Asie