Aperçu
Un système de ventilateur de refroidissement silencieux conçu pour être placé au-dessus des composants audiovisuels tels que les récepteurs, les amplificateurs et les DVR. Le maintien d'une température optimale pour les composants évite la surchauffe, garantit des performances constantes et prolonge leur durée de vie. Le contrôleur à l'avant du système de refroidissement comprend un déclencheur de thermostat intelligent et un contrôle de la vitesse du ventilateur. Le boîtier en acier abrite trois ventilateurs à double roulement à billes qui évacuent la chaleur du composant et l'évacuent par l'arrière. Sa conception à profil bas permet à l'unité de s'intégrer dans des espaces restreints. Comprend un adaptateur d'alimentation filaire pour brancher le système de ventilateur via une prise.
Programmation intelligente
Trois paramètres de programmation sont disponibles, dont deux modes de déclenchement de température. Les ventilateurs peuvent également être réglés pour fonctionner en continu ou être éteints. Quatre vitesses de ventilateur sont disponibles pour chaque mode actif et détermineront la vitesse à laquelle les ventilateurs fonctionnent lorsqu'ils sont déclenchés. Cela garantit un débit d'air et des niveaux de bruit optimaux pour votre application.
Conception et construction
Chaque système comprend des ventilateurs à double roulement à billes évalués à 67 000 heures et certifiés CE et RoHS. Les ventilateurs contiennent un moteur contrôlé par PWM utilisé pour minimiser le bruit lors des variations de vitesse et sont suspendus dans les airs avec des supports en silicone pour absorber les vibrations. Une conception à profil bas permet à l'unité de s'adapter à des applications avec un dégagement en hauteur limité. La construction en aluminium et en acier permet d'empiler des composants supplémentaires jusqu'à 30 livres sur le dessus.
Comme présenté sur Amazon.com
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |