Publier vos produits
BroadBand PRO 4 Speaker Bird Repeller System
BroadBand PRO 4 Speaker Bird Repeller System
BroadBand PRO 4 Speaker Bird Repeller System
BroadBand PRO 4 Speaker Bird Repeller System
    Bird-X

    BroadBand PRO 4 Speaker Bird Repeller System

    Traduit par Google,

    Éloignez les oiseaux grâce à une combinaison de sons et d'ultrasons ! Le système à 4 haut-parleurs du BroadBand PRO émet simultanément des sons audibles et des ultrasons spécialement conçus pour la gestion des oiseaux. Ces émissions sonores sont adaptées aux environnements extérieurs et semi-clos fréquentés par des oiseaux nuisibles.

    Possibilité d'ajouter 3 dispositifs d'effarouchement visuels au pack pour une meilleure gestion des oiseaux.

    • Couvre jusqu'à 4 acres
    • Utilise la technologie des fréquences soniques et ultrasoniques pour les applications de gestion des oiseaux
    • Boîtier résistant aux intempéries conçu pour une utilisation en extérieur
    • Comprend une consultation d'installation
    • Garantie de satisfaction de 30 jours sur les performances des produits électroniques

    Grâce à ses fréquences sonores et ultrasoniques, le BroadBand PRO est conçu pour les zones impactées par la présence d'oiseaux. Ce système électronique de gestion des oiseaux s'utilise en extérieur ou dans des espaces semi-clos, avec une couverture jusqu'à 1,6 hectare. Il comprend quatre haut-parleurs, chacun doté d'un câble de 30 mètres. Entièrement programmable, il permet de régler le volume, les délais de diffusion sonore et les paramètres de fonctionnement jour/nuit.

    Ce système est utilisé dans les applications commerciales et industrielles de gestion des oiseaux afin de protéger les installations contre les problèmes liés aux oiseaux. Bird-X propose des solutions de contrôle des oiseaux adaptées à une large gamme d'environnements commerciaux.

    Avantages

    • Préserver l'esthétique de la propriété
    • Ni poisons, ni produits chimiques, ni pièges
    • Soutenir la conformité aux normes d'entretien des installations
    • Contribuez à réduire les travaux de nettoyage et d'entretien liés à l'activité des oiseaux.
    • Conçu pour une utilisation en extérieur et dans des environnements semi-clos
    • Réduisez les coûts récurrents d'entretien et de nettoyage
    • Conçu pour un fonctionnement nécessitant peu d'entretien
    • Installation et configuration faciles
    • Possibilité d'ajouter 3 dispositifs d'effarouchement visuels pour une meilleure gestion des oiseaux
    Spécification
    • Guarantee /Warranty:     30 Day Electronics Performance Satisfaction Guarantee, 6 Month Manufacturer’s Warranty Against           Material Defects
      Protection Coverage:     Up to 3,600 sq. ft (ultrasonic), up to 4 acres (sonic)
      Dimensions:     Control Unit 9” x 9” x 5”, Speakers 4” x 4” x 6”
      Power Cord Length:     6 ft.
      Sound Pressure:     Ultrasonic sounds 95–102 dB (each speaker) at 1 meter, Sonic 105–110 dB (each speaker) at 1 meter
      Frequency Range:     Ultrasonic 15–25 kHz, Sonic 3–5 kHz
      Voltage Options:     110V (International voltage options available upon request.)
      Energy Consumption:     INSERT
      Box Dimensions:     19″ x 13″ x 8″
      Shipping Weight:     10 lbs.
      Compliance:     Supply power source is UL and CE listed
      EPA Est.     075130-OR-001
      SKU:

           BB-PRO-B, BB-PRO-B/220V, BB-PRO-B/240V, BB-PRO, BB-PRO/2

      Spécifications techniques
      • Réference unique.birdx-pro-control-box
      • Famille de produitsSonic/Ultrasonic Repeller, BroadBand PRO
      • Groupe de produitsBird-X Electronic Bird Control
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2017-02-16
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieEléments Electroniques - Divers