Publier vos produits
AC Infinity AIRTAP T4, Quiet Register Booster Fan with Thermostat Control. Heating Cooling AC Vent. Fits 4” x 10” Register Holes.
AC Infinity AIRTAP T4, Quiet Register Booster Fan with Thermostat Control. Heating Cooling AC Vent. Fits 4” x 10” Register Holes.
AC Infinity AIRTAP T4, Quiet Register Booster Fan with Thermostat Control. Heating Cooling AC Vent. Fits 4” x 10” Register Holes.
AC Infinity AIRTAP T4, Quiet Register Booster Fan with Thermostat Control. Heating Cooling AC Vent. Fits 4” x 10” Register Holes.
AC Infinity AIRTAP T4, Quiet Register Booster Fan with Thermostat Control. Heating Cooling AC Vent. Fits 4” x 10” Register Holes.
AC Infinity AIRTAP T4, Quiet Register Booster Fan with Thermostat Control. Heating Cooling AC Vent. Fits 4” x 10” Register Holes.
AC Infinity AIRTAP T4, Quiet Register Booster Fan with Thermostat Control. Heating Cooling AC Vent. Fits 4” x 10” Register Holes.
AC Infinity AIRTAP T4, Quiet Register Booster Fan with Thermostat Control. Heating Cooling AC Vent. Fits 4” x 10” Register Holes.

    AC Infinity AIRTAP T4, Quiet Register Booster Fan with Thermostat Control. Heating Cooling AC Vent. Fits 4” x 10” Register Holes.

    Traduit par Google,

    Aperçu

    Un système de ventilateur silencieux conçu pour être monté sur des registres muraux ou au sol pour augmenter le débit d'air. En augmentant l'air chaud et froid provenant des registres faibles, vous pouvez augmenter le confort de la pièce et réduire les coûts énergétiques. Dispose d'un écran LCD avec contrôle intelligent du thermostat et vitesses de ventilateur personnalisables. Le cadre de montage est construit en aluminium anodisé avec des détails usinés CNC, peint en blanc mat pour un aspect professionnel. Comprend des ventilateurs à pales de stator contrôlés par PWM qui sont conçus pour les applications à haute pression statique telles que les conduits. Comprend le matériel et l'alimentation électrique nécessaires pour fixer l'unité sur une ouverture de registre existante et l'alimenter via une prise.

    Programmation intelligente

    Le contrôleur de chaque unité dispose d'une surveillance thermique active qui peut déclencher le fonctionnement des ventilateurs pour les températures de refroidissement et de chauffage que vous avez définies, ainsi que d'ajuster automatiquement la vitesse des ventilateurs pour répondre aux variations de température. Le contrôleur peut également être configuré pour fonctionner en continu à des vitesses manuelles. Comprend un affichage de la température, une mise sous tension facile et une mémoire de sauvegarde.

    Ventilateurs PWM à lame de stator

    Le système utilise des moteurs à courant continu hautes performances contrôlés par PWM (modulation de largeur d'impulsion). Cette technologie permet aux deux ventilateurs de 92 mm de fonctionner en douceur à des vitesses de rotation extrêmement basses sans générer de bruits de moteur ou électromagnétiques. De plus, les ventilateurs présentent une conception à pales de stator avec une pression nominale statique élevée, spécialisée pour fournir un flux d'air même dans les applications où le mouvement de l'air est restreint, comme à travers les conduits. Le moteur abrite des roulements à billes doubles évalués à 67 000 heures et est certifié CE et RoHS.

    • Un système de ventilateur silencieux conçu pour améliorer le débit d'air des registres muraux et de sol des systèmes CVC.
    • Contrôleur LCD programmable avec thermostat de chauffage et de refroidissement et vitesses de ventilateur automatisées.
    • Cadre en aluminium de qualité supérieure avec détails usinés CNC, peint avec une finition blanc mat.
    • Comprend des ventilateurs à pales de stator qui peuvent fournir un flux d'air puissant à partir de conduits à haute pression statique.
    • Convient UNIQUEMENT aux registres de 4 x 10 po | Débit d'air : 120 CFM | Bruit : 18 Dba | Comprend un adaptateur mural

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécifications techniques
    • Réference unique.AC-Infinity-Airtap-T4-Register-Booster-Fan-with-Thermostat-4x10
    • Famille de produitsRegister Booster Fans
    • Groupe de produitsAirtap
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
    • Nom UNSPSCHeating and ventilation and air circulation
    • Code UNSPSC4010
    • Code CSI MasterFormat 201423 34 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014HVAC Fans
    • Numéro OmniClass23-33 51 00
    • Titre OmniClassHVAC Specialized Equipment