Publier vos produits
WhisperFit® DC Fan with Light, SmartFlow™ 50-80-110 CFM

WhisperFit® DC Fan with Light, SmartFlow™ 50-80-110 CFM

Traduit par Google,

Le ventilateur WhisperFit® CC avec veilleuse et éclairage LED à intensité variable est une solution de rénovation idéale. Son moteur ECM (CC) intégré à haut rendement énergétique, doté du sélecteur de débit d'air Pick-A-Flow®, vous permet de choisir le débit d'air souhaité (50, 80 ou 110 CFM). Le support Flex-Z Fast® à une seule charnière, les guides d'alignement préinstallés et le clip de fixation temporaire assurent une installation flexible, rapide et facile. Ce ventilateur est parfait pour la ventilation des salles de bain et est conforme aux normes et réglementations en vigueur.

Spécification
  • Key Features

    • Revolutionary ECM motor with SmartFlow™ Technology ensures optimal CFM output
    • The built-in, Pick-A-Flow® airflow selector allows you to select your required airflow of 50, 80, or 110 CFM with a simple flip of a switch
    • The lighted model incorporates one 10W dimmable LED chip panel with less than 1W LED nightlight for warm, long-life, energy-efficient illumination (nightlight must be wired separately)
    • Single-hinged Flex-Z Fast® bracket provides flexible, fast and easy installation
    • Can be used to comply with ASHRAE 62.2, LEED, IAP and California Title 24
Spécifications techniques
  • Réference unique.whisperfit-dc-fan-with-light-smartflow-5080110-cfm
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsFans
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Code ETIMEC000532
  • Nom ETIMFan
  • Code Uniclass 2015Pr_65_67_29
  • Description de l'Uniclass 2015Fans
  • Code CSI MasterFormat 201411 30 34
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
  • Numéro OmniClass23-33 31 19
  • Titre OmniClassFans