Publier vos produits
AC Infinity AIRTITAN T7, Ventilation Fan 12" with Temperature Humidity Controller, for Crawl Space, Basement, Garage, Attic, Hydroponics, Grow Tents
AC Infinity AIRTITAN T7, Ventilation Fan 12" with Temperature Humidity Controller, for Crawl Space, Basement, Garage, Attic, Hydroponics, Grow Tents
AC Infinity AIRTITAN T7, Ventilation Fan 12" with Temperature Humidity Controller, for Crawl Space, Basement, Garage, Attic, Hydroponics, Grow Tents
AC Infinity AIRTITAN T7, Ventilation Fan 12" with Temperature Humidity Controller, for Crawl Space, Basement, Garage, Attic, Hydroponics, Grow Tents
AC Infinity AIRTITAN T7, Ventilation Fan 12" with Temperature Humidity Controller, for Crawl Space, Basement, Garage, Attic, Hydroponics, Grow Tents
AC Infinity AIRTITAN T7, Ventilation Fan 12" with Temperature Humidity Controller, for Crawl Space, Basement, Garage, Attic, Hydroponics, Grow Tents
AC Infinity AIRTITAN T7, Ventilation Fan 12" with Temperature Humidity Controller, for Crawl Space, Basement, Garage, Attic, Hydroponics, Grow Tents
AC Infinity AIRTITAN T7, Ventilation Fan 12" with Temperature Humidity Controller, for Crawl Space, Basement, Garage, Attic, Hydroponics, Grow Tents
AC Infinity AIRTITAN T7, Ventilation Fan 12" with Temperature Humidity Controller, for Crawl Space, Basement, Garage, Attic, Hydroponics, Grow Tents

    AC Infinity AIRTITAN T7, Ventilation Fan 12" with Temperature Humidity Controller, for Crawl Space, Basement, Garage, Attic, Hydroponics, Grow Tents

    Traduit par Google,

    Description du produit

    Un ventilateur à haut débit d'air conçu pour contrôler les niveaux de température et d'humidité de votre vide sanitaire, sous-sol, grenier et garage. Ce système peut également réduire les niveaux d'humidité pour empêcher la croissance de moisissures, tout en ventilant les odeurs et autres polluants nocifs comme le radon de votre maison. Les ventilateurs sont réglés pour souffler vers le cadre de montage. Dispose d'un écran LCD avec contrôle intelligent du thermostat et du déshumidistat, ainsi que des vitesses de ventilateur personnalisables. La construction robuste comprend un cadre de montage en aluminium anodisé et des ventilateurs classés IP-44. Dispose de deux ventilateurs CC contrôlés par PWM de 120 mm qui sont très efficaces pour maximiser le flux d'air à des niveaux de bruit et de puissance inférieurs. Comprend le matériel et l'alimentation filaire de 6 pieds nécessaires pour monter l'unité sur une surface et l'alimenter via une prise.

    Programmation intelligente

    Le contrôleur inclus avec chaque unité dispose d'une surveillance active de la température et de l'humidité. Les vitesses du ventilateur peuvent être programmées pour s'ajuster automatiquement aux températures élevées et basses et à l'humidité. Le programme peut également régler les ventilateurs pour qu'ils fonctionnent en continu ou sur une minuterie à des vitesses personnalisées. Comprend également des avertissements d'alarme, des alertes de panne de ventilateur, un mode éco et une mémoire de sauvegarde. Comprend une sonde de capteur filaire de 12 pieds. Jusqu'à deux AIRTITAN S3/T3 ou deux AIRTITAN S7/T7 peuvent être liés à un contrôleur pour partager la même programmation.

    Performances à toute épreuve

    Le système de ventilateur est enfermé dans de l'aluminium robuste avec des protections de ventilateur en spirale. Utilisant des moteurs à courant continu contrôlés à l'aide de PWM (modulation de largeur d'impulsion), les ventilateurs peuvent maximiser le débit d'air tout en réduisant le bruit et la consommation d'énergie. De plus, le ventilateur de 120 mm est classé IP-44 pour être très résistant aux liquides et aux particules de poussière. Le moteur abrite des roulements à billes doubles évalués à 67 000 heures et est certifié CE et RoHS.

    • Un ventilateur à débit d'air élevé conçu pour contrôler la température et l'humidité des vides sanitaires et des sous-sols.
    • Réduisez l'humidité pour empêcher la croissance de moisissures, tout en ventilant les odeurs et les polluants avec de l'air frais.
    • Contrôleur programmable avec sonde filaire, peut ajuster le débit d'air en fonction de la température et de l'humidité.
    • Cadre en aluminium anodisé robuste avec ventilateurs classés IP-44 pour être très résistant aux liquides et à la poussière.
    • Comprend un adaptateur mural | Dimensions : 11,7 x 6,1 x 1,8 po | Débit d'air : 240 CFM | Bruit : 32 Dba | Roulements : Double billes

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécifications techniques
    • Réference unique.AC-Infinity-Airtitan-T7-Crawl-Space-and-Basement-Ventilator-Fan-12inch
    • Famille de produitsCrawl Space and Basement Fans
    • Groupe de produitsAirtitan
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-06
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
    • Nom UNSPSCHeating and ventilation and air circulation
    • Code UNSPSC4010
    • Code CSI MasterFormat 201423 34 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014HVAC Fans
    • Numéro OmniClass23-33 51 00
    • Titre OmniClassHVAC Specialized Equipment