Publier vos produits
AC Infinity CLOUDLINE T4, Quiet 4” Inline Duct Fan with Temperature Humidity Controller - Ventilation Exhaust Fan for Heating Cooling Booster, Grow Tents, Hydroponics
AC Infinity CLOUDLINE T4, Quiet 4” Inline Duct Fan with Temperature Humidity Controller - Ventilation Exhaust Fan for Heating Cooling Booster, Grow Tents, Hydroponics
AC Infinity CLOUDLINE T4, Quiet 4” Inline Duct Fan with Temperature Humidity Controller - Ventilation Exhaust Fan for Heating Cooling Booster, Grow Tents, Hydroponics
AC Infinity CLOUDLINE T4, Quiet 4” Inline Duct Fan with Temperature Humidity Controller - Ventilation Exhaust Fan for Heating Cooling Booster, Grow Tents, Hydroponics
AC Infinity CLOUDLINE T4, Quiet 4” Inline Duct Fan with Temperature Humidity Controller - Ventilation Exhaust Fan for Heating Cooling Booster, Grow Tents, Hydroponics
AC Infinity CLOUDLINE T4, Quiet 4” Inline Duct Fan with Temperature Humidity Controller - Ventilation Exhaust Fan for Heating Cooling Booster, Grow Tents, Hydroponics
AC Infinity CLOUDLINE T4, Quiet 4” Inline Duct Fan with Temperature Humidity Controller - Ventilation Exhaust Fan for Heating Cooling Booster, Grow Tents, Hydroponics
AC Infinity CLOUDLINE T4, Quiet 4” Inline Duct Fan with Temperature Humidity Controller - Ventilation Exhaust Fan for Heating Cooling Booster, Grow Tents, Hydroponics
AC Infinity CLOUDLINE T4, Quiet 4” Inline Duct Fan with Temperature Humidity Controller - Ventilation Exhaust Fan for Heating Cooling Booster, Grow Tents, Hydroponics

    AC Infinity CLOUDLINE T4, Quiet 4” Inline Duct Fan with Temperature Humidity Controller - Ventilation Exhaust Fan for Heating Cooling Booster, Grow Tents, Hydroponics

    Traduit par Google,

    Ventilateur de surpression de conduit en ligne

    Un ventilateur de conduit en ligne intelligent conçu pour ventiler silencieusement les salles de culture hydroponiques, augmenter le chauffage/refroidissement des pièces, faire circuler l'air frais, évacuer les projets et refroidir les placards audiovisuels. Doté d'une conception à flux mixte en ligne, le ventilateur de conduit peut maintenir le flux d'air même dans les applications à haute pression statique. Contient un moteur à courant continu avec contrôle PWM pour une performance silencieuse et économe en énergie. Comprend un contrôleur intelligent qui offre une programmation et des fonctions avancées. Le kit complet comprend un ventilateur de conduit, un contrôleur thermique, une sonde thermique filaire, deux colliers de serrage, un manuel d'installation, tout le matériel de montage nécessaire et un adaptateur de prise secteur filaire.

    Contrôleur intelligent

    Le contrôleur peut être programmé pour ajuster la vitesse du ventilateur afin de répondre aux variations de températures hautes et basses et à l'humidité. Pour les applications de ventilation, le contrôleur peut être réglé pour fonctionner en continu ou déclenché pour fonctionner à des vitesses personnalisables lorsqu'il est alimenté, en raison de sa capacité de mémoire de sauvegarde. Les fonctionnalités supplémentaires incluent un compte à rebours, un système d'alarme et un mode éco. Comprend une sonde étanche de précision amovible de 12 pieds.

    Conception silencieuse et économe en énergie

    Contrairement aux ventilateurs de conduit courants qui utilisent un moteur à courant alternatif bruyant et ingérable, ce ventilateur de conduit est doté d'un moteur à courant continu contrôlé à l'aide de PWM (modulation de largeur d'impulsion). Cette technologie permet aux moteurs de fonctionner en douceur à des vitesses de rotation extrêmement basses sans générer de chaleur ou de bruit supplémentaires. De plus, le ventilateur de conduit utilise une conception à flux mixte utilisant une pale de stator et deux cercles de vent hydrodynamiques. Cela lui confère une pression statique élevée, ce qui lui permet de fournir un débit d'air même dans les applications où le mouvement de l'air est restreint. Le moteur abrite des roulements à billes doubles évalués à 67 000 heures, ce qui permet de monter le ventilateur de conduit dans n'importe quelle direction. L'unité est classée IP44 pour être très résistante à la poussière et aux liquides, et fonctionne bien même dans des environnements difficiles.

    • Conçu pour ventiler les salles de culture hydroponiques, transférer le chauffage/refroidissement, refroidir les placards audiovisuels et évacuer les odeurs.
    • Contrôleur intelligent avec programmation de la température et de l'humidité, contrôle de la vitesse du ventilateur, minuterie et système d'alarme.
    • Conception à flux mixte combinée à un moteur à courant continu contrôlé par PWM pour une performance vraiment silencieuse et économe en énergie.
    • Le kit comprend également une sonde de capteur filaire, une prise d'alimentation CA, deux colliers de serrage et le matériel de montage requis.
    • Taille du conduit : 4" | Dimensions : 6,9 x 11,9 x 7,4 po. | Débit d'air : 205 CFM | Bruit : 28 dBA | Roulements : Double billes

    Comme présenté sur Amazon.com

    Spécifications techniques
    • Réference unique.AC-Infinity-Cloudline-T4-Inline-Duct-Fan-With-Temperature-Humidity-Control
    • Famille de produitsInline Duct Fan System
    • Groupe de produitsCloudline
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)6.93
    • Largeur (pouces)7.4
    • Profondeur (pouces)11.93
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
    • Nom UNSPSCHeating and ventilation and air circulation
    • Code UNSPSC4010
    • Code CSI MasterFormat 201423 34 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014HVAC Fans
    • Numéro OmniClass23-33 51 00
    • Titre OmniClassHVAC Specialized Equipment