Publier vos produits
ASI Architectural - Alumiline™ Linear Metal Ceiling

ASI Architectural - Alumiline™ Linear Metal Ceiling

Traduit par Google,
Les panneaux du système de plafond Alumiline Linear Metal sont disponibles dans des longueurs élégantes de 8', 10' ou d'autres longueurs personnalisées. Ce panneau de plafond, une première dans l'industrie, est fabriqué à partir d'aluminium extrudé et n'est pas laminé comme les panneaux de plafond métalliques traditionnels. Alumiline est un excellent choix pour les applications externes ou les environnements à forte humidité tels que les soffites, les abris de voiture ou les piscines.

caractéristiques du produit
  • Installation rapide et facile
  • Disponible pour les applications extérieures
  • S'installe sur une grille robuste de 15/16" nouvelle ou existante avec une simple fixation par clip
  • Aucun outil spécial requis pour les clips d'installation
  • Lavable, récurable, résistant à la moisissure et à la moisissure
  • Disponible en longueurs de 8' ou 10' ; Longueurs personnalisées disponibles
  • Les dimensions sont 3/4" × 3-1/4" Planche – 3/4" Reveal – 4" Module
  • Garniture en aluminium disponible
  • Le contrôle acoustique est obtenu en installant Echo Eliminator™ ou Quiet Liner™
  • Peut être utilisé sur des applications murales verticales
  • Instructions sécables, de rayon ou de voûte en berceau disponibles à l'aide de la grille de rayon

Options de finition : anodisé dans des couleurs unies ou enveloppé dans une reproduction de stratifié de bois naturel.
Spécifications techniques
  • Réference unique.acoustical-surfaces-alumiline
  • Famille de produitsConstruction
  • Groupe de produitsCeiling Panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2013-03-05
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Plafond
  • Classification IFCPlafond
  • Code Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Description de l'Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • Code CSI MasterFormat 201409 51 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustical Ceilings
  • Numéro OmniClass23-15 19 15 11 11
  • Titre OmniClassAcoustical Ceiling Tile
  • Code CSI UniFormat IIC3030
  • Titre CSI UniFormat IICeiling Finishes