Publier vos produits
Quiet-Duct Wrap™ - Recycled Cotton Acoustical Duct Wrap

Quiet-Duct Wrap™ - Recycled Cotton Acoustical Duct Wrap

Traduit par Google,

Quiet-Duct Wrap : isolation thermique et acoustique haute performance

Quiet-Duct Wrap est une solution d'isolation polyvalente et légère pour un contrôle thermique et acoustique supérieur. Revêtu d'une feuille d'aluminium pur et classé classe A pour la sécurité incendie, cet isolant haute performance en nappe est idéal pour une large gamme d'applications de conduits commerciaux et résidentiels.

Fabriqué à partir de fibres de coton naturelles ( sans fibre de verre), le Quiet-Duct Wrap élimine les démangeaisons et les irritations cutanées souvent associées aux isolants traditionnels. Toutes les fibres sont traitées avec un agent antimicrobien homologué par l'EPA pour offrir une résistance robuste aux moisissures, aux champignons et aux parasites, tout en améliorant la protection incendie.

Principaux avantages :

  • Absorption acoustique exceptionnelle – Réduit le bruit mécanique et améliore les environnements acoustiques
  • Efficacité thermique – Minimise les gains ou pertes de chaleur indésirables
  • Non irritant – Sûr et confortable à manipuler ; pas de fibre de verre, pas de démangeaisons
  • Protection antimicrobienne – Empêche la croissance microbienne pour une meilleure qualité de l'air
  • Facilité d'installation – Flexible, léger et facile à couper ou à installer dans des espaces restreints
  • Durabilité à long terme – Maintient les performances dans des environnements exigeants

Le revêtement en aluminium forme un pare-vapeur efficace, réfléchissant la chaleur radiante et protégeant contre les courants d'air et l'intrusion d'humidité, garantissant ainsi des performances thermiques et acoustiques constantes et à haut rendement au fil du temps.

Spécification
  • The Quiet‑Duct Wrap: High‑Performance Thermal & Acoustic Insulation is a versatile solution designed to improve both energy efficiency and acoustic comfort in HVAC systems. Lightweight and flexible, this HVAC duct wrap is faced with pure aluminum foil, forming a durable vapor barrier that reflects radiant heat and shields against air currents and moisture intrusion. Rated as a Class A fire‑rated duct wrap, it provides reliable safety compliance for commercial and residential installations.

    Made from natural cotton fibers, Quiet‑Duct Wrap is a fiberglass‑free duct wrap that eliminates the irritation and itching often associated with traditional insulation. As a cotton acoustical duct wrap, it is treated with an EPA‑registered antimicrobial agent, ensuring resistance to mold, mildew, fungi, and pests while supporting healthier indoor air quality. This makes it an eco‑friendly HVAC duct wrap and a formaldehyde‑free duct insulation option for projects prioritizing sustainability and occupant comfort.

    Performance is twofold: as acoustic duct wrap it delivers duct sound insulation and HVAC noise wrap benefits, reducing mechanical noise and improving acoustic environments; as duct thermal insulation wrap it minimizes unwanted heat gain or loss, enhancing system efficiency. The combination of thermal and acoustic duct insulation ensures long‑term durability and consistent performance in demanding environments.

    Quiet‑Duct Wrap is easy to install, cut, and fit into tight spaces, making it practical for mechanical room acoustic insulation, air handler noise attenuation, and commercial HVAC duct insulation. It is equally effective in retrofit projects, serving as retrofit ductwork acoustic treatment and supporting green building HVAC insulation goals with LEED‑compliant duct insulation credentials.

    By combining recycled cotton acoustic wrap, low‑VOC HVAC duct wrap, and energy‑efficient HVAC duct wrap performance, Quiet‑Duct Wrap offers professionals a dependable, sustainable solution for HVAC duct noise control and thermal efficiency—delivering comfort, safety, and reliability across a wide range of applications.

Spécifications techniques
  • Réference unique.acoustical-surfaces-quiet-duct-wrap
  • Famille de produitsBuilding Materials
  • Groupe de produitsMechanical Insulation, including Linings
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2013-06-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCotton Fibers
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
  • Classification IFCMatériau
  • Code Uniclass 2015Pr_65_67_78_02
  • Description de l'Uniclass 2015Acoustic duct linings
  • Code CSI MasterFormat 201409 84 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustic Room Components
  • Numéro OmniClass23-39 11 11 13
  • Titre OmniClassNoise Barriers

Disponibilité de la région

Amérique du Nord