Publier vos produits
GreenGirt Steel™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
GreenGirt Steel™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
GreenGirt Steel™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
GreenGirt Steel™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
GreenGirt Steel™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
GreenGirt Steel™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support

    GreenGirt Steel™ continuous insulation Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support

    Traduit par Google,

    GreenGirt Steel est un système d'isolation continue d'entrée de gamme offrant une résistance de 20 à 50 % supérieure à celle des autres profilés en Z métalliques perforés, tout en garantissant une efficacité énergétique conforme aux normes. Sa sous-structure en acier avec supports thermiques s'intègre à tout type d'isolant, et sa conception à recouvrement divise par deux le temps d'installation. Les fixations intégrées éliminent les goupilles de maintien et les ponts thermiques, permettant d'atteindre la valeur R effective la plus élevée pour un système à base d'acier. La conception minimaliste et les supports thermiques intégrés de GreenGirt Steel réduisent davantage les transferts d'énergie, contribuant ainsi à l'atteinte des objectifs d'efficacité énergétique des bâtiments.

    Spécification
    • GreenGirt Steelᵀᴹ Configuration Options

      Compatible InsulationMineral wool, spray foam, rigid insulation
      System ComponentsGreenGirt Steel Z-girts with thermal brackets
      Compatible SubstratesCMU, closed framing
      GreenGirt Steel Z-Girt Length8' standard (includes additional 4" for overlap)
      GreenGirt Steel Z-Girt Widths1.5", 2", 2.5", 3", 3.5", 4", 4.5", 5""
      Compatible Insulation Thickness1.5", 2", 2.5", 3", 3.5", 4", 4.5", 5"
      GreenGirt Steel Z-Girt OrientationHorizontal, vertical
      Compatible CladdingAll
      Drainage Plane LocationBehind GreenGirt Steel System

      composite sub-framing

      steel sub-framing

      composite metal hybrid girts

      z girt alternative

      nonmetallic wall attachment

      Clips Bracket Support

      thermally broken wall framing

      thermal break cladding support

      energy efficient sub framing

      passive house sub framing

      green building wall systems

      ASHRAE 90.1 compliant subframing

      NFPA 285 compliant girts

      continuous insulation support

      revit ready framing system

      rainscreen attachment system

      high performance envelope system

      continuous insulation system

      prefabricated ci wall system

      thermally broken insulation system

      cladding attachment with ci

      smart wall insulation system

      energy efficient ci system

      composite insulation support

      rigid board insulation support

      rainscreen ci attachment

      NFPA 285 compliant wall system

      ASHRAE 90.1 ci solution

      revit insulation wall system

      passive house ci solution

      ci for commercial wall systems

      thermal bridging insulation solution

      Z-girt sub-framing

      Z-girt

      Cladding support

      Rainscreen support

      Sub-framing

      Steel sub-framing

      Steel Z-girt

    Spécifications techniques
    • Réference unique.greengirt-steel
    • Famille de produitsContinuous Insulation Systems
    • Groupe de produitsWall Systems
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-04-17
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation
    • Code ETIMEC000406
    • Nom ETIMThermal insulation
    • Code CSI MasterFormat 201407 21 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Thermal Insulation
    • Numéro OmniClass23-13 25 19
    • Titre OmniClassThermal Insulation