Publier vos produits
ACOUSTIK™ Acoustical – Rubber Flooring Underlayment

ACOUSTIK™ Acoustical – Rubber Flooring Underlayment

Traduit par Google,

Sous-couche de revêtement de sol en caoutchouc recyclé ACOUSTIK™
Contrôle acoustique durable et performant

ACOUSTIK™ est une sous-couche acoustique haute performance fabriquée à partir de caoutchouc recyclé. Elle offre une solution durable et économique pour le contrôle des bruits d'impact et des vibrations. Conçue pour être utilisée sous les parquets, les stratifiés et les carrelages, ACOUSTIK™ contribue à réduire les bruits de pas et les vibrations structurelles, améliorant ainsi les indices STC et IIC d'une large gamme de revêtements de sol.

Fabriqué dans une optique de développement durable, ACOUSTIK™ réutilise le caoutchouc des pneus de véhicules post-consommation, évitant ainsi l'enfouissement des déchets tout en offrant une couche résiliente et résistante à l'humidité qui ne se comprime pas avec le temps comme le liège ou d'autres matériaux naturels. Sa composition dense et élastique assure une isolation phonique et thermique optimale, tout en protégeant les sous-planchers des dommages et en prolongeant la durée de vie des surfaces finies.

Caractéristiques principales :

  • Contrôle supérieur des bruits d'impact et aériens
  • Fabriqué à partir de caoutchouc 100 % recyclé
  • Confortable, résilient et thermiquement isolant
  • Facile à installer avec l'adhésif DA5
  • Compatible avec la plupart des systèmes de revêtements de sol finis
  • Disponible en plusieurs épaisseurs : 1/8", 1/4", 3/8" et 1/2"
  • Vendu au rouleau dans des tailles pratiques
  • Peut contribuer aux crédits LEED®

Tailles des rouleaux :

  • 1/8" et 1/4" : 4' x 30'
  • 3/8" et 1/2" : 4' x 15'
    Couleur : Noir

Qu'il soit utilisé dans des projets résidentiels, commerciaux ou multifamiliaux, ACOUSTIK™ offre des performances d'insonorisation fiables avec des matériaux respectueux de l'environnement, vous aidant à atteindre à la fois vos objectifs acoustiques et vos objectifs de durabilité.

Spécification
  • When impact noise and vibration threaten the comfort of a space, ACOUSTIK™ underlament should be considered as a high‑performance acoustic flooring product made from 100% recycled rubber. Engineered for hardwood, laminate, and tile systems, it provides reliable soundproof flooring protection by reducing footfall noise and structural vibration. The result is improved STC and IIC rated acoustic performance, making it a trusted choice for both residential and commercial projects.

    Sustainability is at the heart of ACOUSTIK™. By repurposing post‑consumer vehicle tires, this eco‑friendly recycled rubber flooring underlayment keeps waste out of landfills while delivering a resilient, moisture‑resistant layer that won’t compress over time like cork or other natural materials. Its dense, elastic composition adds thermal insulation, protects subfloors, and extends the life of finished flooring surfaces.

    Contractors and designers appreciate its versatility. ACOUSTIK™ functions as an acoustical underlayment and noise control flooring solution, equally effective in multi‑family housing acoustic flooring solutions, commercial building soundproof flooring systems, and even home theater flooring noise control applications. It is available in multiple thicknesses—1/8", 1/4", 3/8", and 1/2"—and sold in convenient roll sizes, making it easy to specify for projects of any scale.

    Performance goes beyond impact reduction. This impact reducing underlayment also serves as a floor noise reduction system, offering vibration dampening recycled rubber solutions that contribute to quieter, more comfortable interiors. With its moisture resistant acoustic properties, durable rubber flooring underlay, and long‑lasting soundproof flooring solution design, ACOUSTIK™ ensures dependable results in high‑traffic environments.

    For architects focused on sustainability, ACOUSTIK™ is a green building acoustic flooring solution and a LEED credit contributing underlayment. Its low VOC acoustic composition supports healthier indoor air quality, while its eco‑friendly flooring underlay aligns with modern environmental standards.

    Whether specified for schools, offices, hospitality spaces, or high‑end residential projects, ACOUSTIK™ delivers the balance of durability, acoustic control, and environmental responsibility. It is the soundproof flooring underlay that combines rubber floor soundproofing with design flexibility—helping you achieve superior acoustics without compromise.

Spécifications techniques
  • Réference unique.nst14684
  • Famille de produitsFlooring
  • Groupe de produitsFloor Underlayments
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2013-08-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalCaoutchouc
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Sous-couche
  • Classification IFCFloor
  • Code ETIMEC012271
  • Nom ETIMRubber flooring
  • Code Uniclass 2015EF_30_20
  • Description de l'Uniclass 2015Floors
  • Code CSI MasterFormat 201409 05 71
  • Titre CSI MasterFormat 2014Acoustic Underlayment
  • Numéro OmniClass23-15 17 11 13
  • Titre OmniClassFloor Underlayments