Publier vos produits
FIRM-FILL® CMD (Corrugated Metal Decking)
FIRM-FILL® CMD (Corrugated Metal Decking)

    FIRM-FILL® CMD (Corrugated Metal Decking)

    Traduit par Google,

    Conçu pour les bâtiments résidentiels collectifs, commerciaux et institutionnels à ossature métallique légère et à plancher en tôle ondulée, FIRM-FILL® CMD est une sous-couche de plancher en béton de gypse légère et haute résistance. Installée à 2,5 cm au-dessus des cannelures, FIRM-FILL® CMD réduit les charges permanentes et l'épaisseur, ce qui diminue considérablement les coûts.

    Recommandé pour

    • Applications/Marché des platelages en tôle ondulée : Immeubles résidentiels collectifs, projets commerciaux et bâtiments industriels

    Caractéristiques et avantages

    • Solution légère pour une construction rapide
    • Idéal pour les applications multifamiliales et commerciales de moyenne hauteur
    • Solution économique pour construire plus haut, plus vite et plus léger
    • Crée une surface lisse, plane et extrêmement solide pour la pose de revêtements de sol finis.
    • Homologué UL pour une résistance au feu de 1, 1,5 et 2 heures selon les normes UL G565 et G568.
    • Séchage rapide ; on peut marcher dessus après 90 minutes.
    • Application par des experts ; installation réservée aux applicateurs formés et agréés
    Spécification
    • Technical DataPropertiesASTM
      WeightMinimum 12.8 lbs/ft2 (62.47 kg/m2) at 1-9/16" (40mm)C472M
      Thickness1" (25mm) above the flutes
      Compressive StrengthMinimum 3500 psiC472M
      Fire Hazard ClassificationFlamespread index 0; Fuel Contribution 0; Smoke Density 0E84
      Patty Size8-1/2 (216mm) plus or minus 1/2” (13mm) in diameter
      Sand1/8" (3mm) or less washed plaster or masonry sandE11


    Spécifications techniques
    • Réference unique.firm-fill-cmd-corrugated-metal-decking
    • Famille de produitsGypsum Cement Underlayment
    • Groupe de produitsCorrugated Metal Deck Underlayment
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Sous-couche
    • Code CSI MasterFormat 201403 54 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Gypsum Cement Underlayment
    • Numéro OmniClass23-15 17 11 13
    • Titre OmniClassFloor Underlayments