Publier vos produits
Studio 3D™ Soundproof Interior Doors
Studio 3D™ Soundproof Interior Doors
Studio 3D™ Soundproof Interior Doors
Studio 3D™ Soundproof Interior Doors
Studio 3D™ Soundproof Interior Doors
Studio 3D™ Soundproof Interior Doors
Studio 3D™ Soundproof Interior Doors
Studio 3D™ Soundproof Interior Doors
Studio 3D™ Soundproof Interior Doors

    Studio 3D™ Soundproof Interior Doors

    Traduit par Google,

    Portes intérieures insonorisées Studio 3D™
    Hautes performances STC – Esthétique personnalisée – Conçu pour les espaces acoustiques critiques

    La porte intérieure insonorisée Studio 3D™ établit une nouvelle norme en matière de portes acoustiques abordables et performantes. Conçues pour les applications intérieures exigeantes nécessitant une isolation phonique exceptionnelle, ces portes fabriquées à la main offrent un indice STC allant jusqu'à 56 , le tout dans une forme aux finitions soignées et entièrement personnalisable.

    Chaque porte est fabriquée en interne à l'aide d'équipements de précision et d'un savoir-faire artisanal, ce qui permet une grande flexibilité en termes de dimensions, d'essences de bois, de finitions et de configurations de portes . Les portes standard sont fabriquées en chêne rouge et livrées pré-montées, assemblées et prêtes à être teintes ou peintes . Des essences telles que le noyer, l'érable, le cerisier et d'autres sont disponibles sur demande.

    Idéale pour les studios d'enregistrement, les espaces de spectacle, les bureaux de grande valeur, les installations de production multimédia, les hôtels, les salles de conférence et les environnements sécurisés, la porte Studio 3D™ allie performances acoustiques et élégance architecturale.

    Caractéristiques principales :

    • Indice acoustique : jusqu'à STC 56
    • Épaisseur de la porte : 2¾" (poids total d'environ 300 lb)
    • Système de verrouillage à 3 points robuste : assure une pression périphérique constante et un engagement optimal du joint
    • Montant et joints insonorisés entièrement réglables : conçus pour une isolation efficace et une durabilité à long terme
    • Bas de porte automatique intégré : aucun seuil spécial requis
    • Assemblage pré-suspendu : comprend un kit de montant d'extension correspondant pour les murs épais
    • Quincaillerie : Système de verrouillage standard GU à trois points avec poignée Venice en chrome satiné ou noir ; autres finitions disponibles
    • Options du kit Lite : Plusieurs configurations, notamment 10"x10", 10"x33", 22"x28" et autres
    • Ferme-porte (recommandé) : Ferme-porte robuste de qualité commerciale en chrome satiné ; autres finitions disponibles

    Options standard et personnalisées :

    • Profils : Dalle plate standard, avec des conceptions de panneaux personnalisés en option
    • Dimensions : Standard 36"x80" et 36"x84"; dimensions personnalisées jusqu'à 8'L x 12'T et configurations à double porte
    • Finitions : Peuplier de qualité peinture ou chêne rouge prêt à être teinté standard ; bois durs de qualité supérieure disponibles
    • Montants : montant standard de 6 po ; kits d'extension disponibles pour les murs de plus de 6 po

    Que vous conceviez pour la fonction, l'esthétique ou les deux, les portes Studio 3D™ offrent les performances et la flexibilité de personnalisation requises dans les environnements intérieurs acoustiquement sensibles d'aujourd'hui.

    Spécification
    • The Studio 3D™ Soundproof Interior Doors are crafted for spaces where silence, precision, and architectural refinement all matter. Built as true studio soundproof doors, they deliver the kind of isolation required in professional environments—spaces where even small amounts of noise leakage can compromise performance. With acoustic ratings reaching STC 56, these high‑STC studio doors function as robust sound control entry systems, reducing airborne noise transmission between rooms and supporting professional studio isolation at a level rarely achieved in a customizable wood door assembly.

      Every unit is handcrafted as a custom‑made acoustic door, fabricated in‑house to ensure consistency, accuracy, and design flexibility. Whether specified as acoustic recording doors, soundproof doors for recording studios, or acoustic doors for podcast rooms, each assembly is built with durable high‑performance construction—including a 2¾" thick slab, a heavy‑duty three‑point latching system, and a fully adjustable soundproof jamb engineered for long‑term reliability. These features allow the door to function as a true high‑performance sound door, maintaining uniform pressure around the perimeter for optimal sealing and isolation.

      Architects and designers appreciate the balance of performance and aesthetics. As decorative yet functional soundproof doors, Studio 3D™ units can be tailored in Red Oak, Poplar, Walnut, Maple, Cherry, or other premium hardwoods. They integrate seamlessly into architectural acoustic doors for performance spaces, high‑value offices, hotels, and media facilities. Lite kits in multiple sizes allow natural light or sightlines without compromising acoustic integrity, making them equally suitable as acoustic doors for broadcast and media facilities or video production studio sound‑rated doors.

      For residential environments, these doors serve as noise control doors for home studios, home theaters, and creative workspaces—bringing the same professional‑grade studio isolation doors used in commercial settings into private spaces. Their adaptability also makes them ideal for commercial and residential soundproof door solutions, supporting conference rooms, secure areas, and mixed‑use buildings where privacy and clarity are essential.

      As STC‑rated doors and high‑STC acoustic doors for studios, Studio 3D™ assemblies offer the performance of premium isolation systems while maintaining the warmth and beauty of handcrafted woodwork. They are available in standard and oversized configurations, including double‑door systems, ensuring compatibility with a wide range of architectural layouts.

      Whether installed in a recording studio, a performance venue, a broadcast suite, or a high‑end office, Studio 3D soundproof doors provide premium soundproof entry systems that elevate both the acoustic and visual quality of any space—delivering reliable, code‑compliant performance with the elegance of fine craftsmanship.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.nst14694
    • Famille de produitsDoors
    • Groupe de produitsSound Control Doors
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2013-08-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireComposite multi-matériaux
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Divers
    • Classification IFCPorte
    • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
    • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
    • Code CSI MasterFormat 201408 34 73
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sound Control Door Assemblies
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord