Publier vos produits
Single-Swing Hydraulic Door & Window System
Single-Swing Hydraulic Door & Window System
Single-Swing Hydraulic Door & Window System
Single-Swing Hydraulic Door & Window System
Single-Swing Hydraulic Door & Window System
Single-Swing Hydraulic Door & Window System
Single-Swing Hydraulic Door & Window System

    Single-Swing Hydraulic Door & Window System

    Traduit par Google,

    Le système hydraulique breveté Single-Swing s'ouvre verticalement, permettant un passage fluide et silencieux entre les espaces d'une simple pression sur un bouton. Grâce à ce système, la frontière entre intérieur et extérieur s'estompe, laissant ainsi entrer l'ambiance du plein air.

    Le système hydraulique à simple battant utilise des vérins hydrauliques permettant des ouvertures plus larges et l'utilisation de matériaux de revêtement plus lourds, tout en assurant une sécurité optimale sans mécanisme de verrouillage. Ce système est proposé sur mesure, conçu pour répondre à vos besoins spécifiques et convient parfaitement à tous types d'applications, des résidences privées aux grandes façades commerciales, en passant par les bâtiments industriels.

    Spécification
      • Shipped powder-coat finished. A full array of standard, non-standard, and custom colors are available, with few exceptions.
      • Total security without the use of locking mechanisms – The hydraulic cylinders draw the system panels tightly closed, without the use of aux. locking mechanisms, providing a safe, secure closure.
      • Full perimeter weather seals
      • Integral mounting frame to limit loads on the structure
      • No floor/sill track is required – Nothing to impair movement through the opening
      • When open the system forms an awning providing protection from the weather and sun
      • Max. ranges to 40′ x 25' high
    Spécifications techniques
    • Réference unique.the-hydraulic-single-swing-door-system
    • Famille de produitsHydraulic
    • Groupe de produitsSingle Swing System
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPorte
    • Code ETIMEC001521
    • Nom ETIMDoor sliding contact
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Description de l'Uniclass 2015Doorsets
    • Code CSI MasterFormat 201408 36 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Panel Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors