Publier vos produits
Classic Series Basement Door

Classic Series Basement Door

2.6 sur 5 étoiles2.6(8 Avis)
Traduit par Google,

Portes de sous-sol de la série Classique

Ajoutez la commodité d'un accès direct au sous-sol et profitez pleinement de votre maison avec notre finition d'apprêt pour porte de sous-sol de la série Classic. Les portes de sous-sol BILCO permettent aux propriétaires d'ajouter un espace de vie ou des zones de stockage conformes au code à leur maison. Les grands articles tels que les tables de jeux et les meubles pour les zones finies, ou les fournitures de piscine et les meubles de patio pour les zones de stockage, se déplacent facilement à travers la large ouverture d'une porte BILCO. Les portes sont disponibles avec une finition en poudre d'usine dans des couleurs assorties à l'extérieur de n'importe quelle maison.

Spécification
  • Classic Series Basement Doors - Size B, C, O, SL    

    Standard Features and Benefits 

    • Easy to Operate... Gas Spring lift assistance provides smooth, easy, one-hand operation and prevents the doors from slamming closed. 
    • Weathertight... The basement door's primer finish sheds water, keeps areaway dry and free of debris. Flanged construction sheds water and prevents binding due to ice and snow. 
    • Rugged... Heavy gauge steel and sturdy concealed hinges, protected from the weather ensure all-season operation and lasting service. 
    • Durable... Baked-on Sherwin Williams primer or optional powder coat paint finish in a number of standard colors. 
    • Secure... Slide bolt lock and internal mounting flanges make your home safe and secure. Optional keyed lock kit available for exterior access. 
    • Code-Compliant... Satisfies IRC 2018 Building code requirements for emergency egress in finished basement areas.   

    Optional Powder Coat Paint Finish 

    The factory applied polyester resin finish provides a durable, weather-resistant coating and eliminates the need to paint your door after installation. This finish is superior finish to conventional paint and makes the BILCO door durable, attractive and extremely scratch-resistant. The finish is available on Size B, Size C, and in six standard colors (Black, Green, White, Sandstone, Light Gray, Brick) to compliment any home (see color swatches below). Powder coated basement doors can be supplied with a key lock kit and pre-punched holes for ease of installation (see table below).     

    Powder Coat Finish Warranty: The powder coat finish carries a one-year warranty against flaking, peeling, or blistering under normal conditions. This warranty excludes damage caused during the product installation process or resulting from falling objects,scratching, abrading, or misuse or abuse of the product in any way.

Spécifications techniques
  • Réference unique.bilco_classic_basement_door
  • Famille de produitsBasement Hatches
  • Groupe de produitsBasement Doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-03-13
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Divers

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis