Publier vos produits
BEACON Stainless Steel Cable Railing System
BEACON Stainless Steel Cable Railing System
BEACON Stainless Steel Cable Railing System

    BEACON Stainless Steel Cable Railing System

    4.8 sur 5 étoiles4.8(30 Avis)
    Traduit par Google,

    Notre système de garde-corps en acier inoxydable BEACON™ présente un design moderne aux lignes épurées. Ce système élégant se compose de poteaux plats uniques, disponibles dans une gamme de couleurs métalliques éclatantes pour sublimer votre intérieur.

    Le câble de remplissage en acier inoxydable VIVA est un matériau nécessitant peu d'entretien, offrant une visibilité optimale et couramment utilisé en extérieur. Il est disponible en alliage SS316, avec un tissage de type 1x19 et un diamètre de 3/16".

    Spécification

    • POST SYSTEM SPECIFICATIONS:

      Material
      :
      Stainless Steel or Steel

      Finish:
      #6 Satin, #8 Mirror or Powder Coat

      Size:
      2" Flat bar @ 5'-0" max. O.C. for glass infill,
      2"x 2" End post, 2" flat bar intermediate post @ 4'-0" max. for cable infill. Fascia, Top or Core mount.

      Mounting Options
      Fascia, Top or Core mount

      INFILL MATERIAL:  Glass, Perforated Metal, Wire Mesh, Cable or CableNet

      A.  Glass Finish:
      Clear, Tinted or Frit

        Size/Spacing for Glass Finish:

        Min. 3/8" laminated glass with PVB or SGP interlayer ¹
        Glass standard thickness: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
        Interlayer standard thickness, SGP: 0.035" , 0.06" or PVB: 0.035"

        B.  Perf, Wire, Picket, Cable and CableNet Finish:  #6 Satin

          Size/Spacing for Perf, Wire, Picket, Multiline and CableNet:

          • · Perforated Metal:  1” wide frame
          • · Cable:  Ø3/16" cable
          • · Wire Mesh:  1” wide frame
          • · CableNet:  1" Wide frame, Ø1/16" (1.5mm) cable mesh
          • · Laser Cut - 1/4" thick aluminum panel

          TOP RAIL/HANDRAIL MATERIAL:

          A.  Stainless Steel U-Cap
          Finish:  #6 Satin, Powder Coat
          Size/Spacing for SS Tube: 1" Height U-Cap for Glass Top Rail

          B. Stainless Steel U-Cap with LED 3
          Finish:  #6 Satin
          Size/Spacing for SS Tube with LED:  1" Height U-Cap with LED LINEAR for Glass Top Rail

          C. Stainless Steel Tube
          Finish:  #6 Satin, Powder Coat
          Size/Spacing for SS Tube with LED:  Ø1-1/2" or Ø2" for Hand Rail / Ø2" or 2"x 1" Rectangular tube for Top Rail

          D. Stainless Steel Tube with LED
          Finish:  #6 Satin
          Size/Spacing for SS Tube with LED:  Ø1-1/2" with LED LINEAR, Ø1-1/2" or Ø2" with LED PO

          E. Wood (Red Oak, Cherry or Maple):  #6 Satin
          Wood (Red Oak, Cherry or Maple)2 w/ LED:  Unstained
          Size/Spacing:  Ø2" / Ø2" with LED LINEAR


          1.  IBC 2015 & newer requires railing glass to be laminated. VIVA recommends SGP for exterior applications.
          2. Other species available upon request.
          3. All LED LINEAR products are ETL certified; ETL mark is proof of product compliance to North American safety standard.

          Keywords: Stainless Railings, Stainless Steel Railings, Stainless Steel Rail, Metal Railings, Metal Stainless Railing

          Spécifications techniques
          • Réference unique.beacon-stainless-steel-cable-railing-system
          • Famille de produitsPost Systems
          • Groupe de produitsBEACON
          • TypeMatériaux de construction
          • Date de publication2021-06-24
          • Numéro d'édition1
          En rapport
          • Matériel principalAcier inoxydable
          • Conçu enÉtats-Unis
          • Fabriqué enÉtats-Unis
          Classification
          • BIMobject CatégorieConstruction - Garde-corps
          • Classification IFCGarde-Corps
          • Code ETIMEC012260
          • Nom ETIMHandrail system
          • Code Uniclass 2015Ss_25_15_60_35
          • Description de l'Uniclass 2015Handrail systems
          • Code CSI MasterFormat 201405 52 00
          • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Railings
          • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
          • Titre OmniClassRailing

          Disponibilité de la région

          Amérique du Nord
          États-Unis