Publier vos produits
Acristalia Toiture Coulissante
Acristalia Toiture Coulissante
Acristalia Toiture Coulissante
Acristalia Toiture Coulissante
Acristalia Toiture Coulissante
Acristalia Toiture Coulissante
Acristalia Toiture Coulissante
    Acristalia

    Acristalia Toiture Coulissante

    4.6 sur 5 étoiles4.6(9 Avis)

    Plus de lumière, naturellement

    Votre maison ou votre entreprise offrent des places pour la surprise. Parce qu'il est étonnant de voir combien de places peuvent récupérer, protéger et l'état quel que soit le temps de profiter de toute l'année avec des conditions Acristalia.

    Découvrez les possibilités qui offrent le Toitures Coulissantes Série Sliding combinés ou pas avec notre Rideau de Verre. Un système conçu pour créer des environnements ouverts, plus d'espace, plus de lumière, naturellement.

    Des caractéristiques uniques pour les plus exigeants

    Les Toitures Coulissantes Série Sliding sont une référence européenne en matière d'innovation dans le marché du vitrage en raison de ses excellentes performances et un design attrayant: cadre en aluminium, système exclusive anti-stagnation de l'eau, ouverture manuelle ou motorisée, possibilité de capteurs intelligents pour la fermeture ou l'ouverture automatique…

    En plus, la toiture coulissante est complémentaire des rideaux de verre, résultant en une structure de fermeture imbattable qui convaincra même les plus exigeants.

    Spécification
    • FORMES ET DIMENSIONS

      Comme chaque projet est unique, nous fabriquons les toitures sur mesure car elles sont composées d’une structure modulaire qui permet s’adapter à diverses formes.

      • Largeur: sans limite
      • Profondeur: maximum de 7 mètres

      PANNEAUX

      • Toiture coulissante: de 2 à 5 panneaux par voie
      • Série Sliding S3: de 2 à 5 panneaux par voie
      • Série Sliding S5: 4 ou 5 panneaux par voie
      • Des surfaces variées : du panneau sandwich, des verres feuilletés ou dudouble vitrage jusqu’à une épaisseur maximale de 22 mms

      OUVERTURE MAXIMALE

      • La Toiture Coulissante Série Sliding permet une ouverture maximale du 80%

      FINITIONS DES PROFILS

      • Exclusives profils en aluminium
      • Fabrications à partir de lingots d’une première fusion. Alliage est 6063-T6, hautement résistant à la corrosion et ils ont solidité mécanique élevée
      • Les spécifications techniques, mécaniques et de qualité sont selon la réglementation UNE 38-066-89 / ISO-6362/4-1988

      LAQUÉ

      • Nous avons une large gamme de finitions possibles pour nos systèmes, nous la distinction entre les finitions laquées RAL, anodisées ou imitation bois. Chacune de ces terminaisons sont sous les normes de qualité de traitement de surface Qualicoat, Qualanod ou Qualideco.

      Trouver le complément parfait

      Ouverture Manuelle

      Simple, économique et fonctionnel recommandée que pour les toitures avec des panneaux légères . Ce système d’ouverture ou de fermeture manuelle par un poteau où les panneaux sont poussés manuellement vers le haut ou à bas.


      Ouverture Motorisé

      Système d’ouverture ou de fermeture motorisée à travers d’une télécommande recommandé tant pour les panneaux avec légers comme les plus lourds. Discret et 100% fonctionnel, le moteur est caché dans la grille, étant entièrement intégré dans le système, mais facilement accessible.

      En outre, cette option peut être complétée par des dispositifs intelligents d’ouverture de fermeture automatique à travers de capteurs de pluie et de vent.


      Capteurs de Pluie/Vent

      Une application intelligente pour vous offrir de tranquillité et du confort.

      Les capteurs sont automatiquement activés lors de la détection de mauvais temps la pluie et le vent, ce qui empêche la détérioration de la chambre interne. Ils permettent également intégrer des lumières LED sur les poutres de la toiture.


      De la résistance et de la sécurité

      Au cours du processus de fabrication de la Série Sliding, les toitures ont été soumises à des tests et essais réalisés en laboratoire qui garantissent sa résistance aux charges de vent, sa perméabilité à l’air et l’étanchéité à l’eau. De plus, le produit est conçu pour résister aux charges de neige et aux forces de manoeuvres conformément aux normes européennes.

      INSTALLATION

      OPTIONS DES PANNEAUX

      Légères ou en verre, choisissez le vôtre


      Panneaux légères

      Panneau sandwich

      Composé de deux plaques d’aluminium qui assurent la résistance mécanique à l’assemblage et un noyau en polyuréthane qui sert de l’excellente isolation thermique et acoustique. Disponible en 10 ou 20 mm.

      Panneaux en verre

      Vitrage feuilleté de sécurité

      Composé de deux verres collés ensemble par un ou plusieurs butyrals. Il est un matériau polyvalent qui offre une souplesse exceptionnelle de la conception, la sécurité, le contrôle de rayonnement et de la protection acoustique, selon le modèle. Disponible en différentes épaisseurs, des caractéristiques et des avantages tels que le contrôle solaire, ce qui réduit l’apport de chaleur quand le soleil frappe le toit.

      Double vitrage

      Double vitrage d’isolation thermique, composé de deux verres séparés par des profils, portant à l’ìnterieur une substance qui absorbe l’humidité éventuelle contenue dans la chambre. Ce verre réduit le bruit, empêche la condensation, protège à la fois le froid et la chaleur et permet des économies d’énergie importantes pour le chauffage et / ou climatisation. Disponible en différentes épaisseurs, compositions et caractéristiques.

      GARANTIE

      Acristalia est qualité

      Nos Toitures Coulissantes de systèmes ont été entièrement fabriqués à partir de matières premières nationales et selon les directives les plus strictes de fabrication dans chacun de ses composants, ce qui donne le système Acristalia la meilleure performance sur le marché international.

      Acristalia est certifiée ISO 9001: 2008 en assurant à ses clients que nos produits sont fabriqués et commercialisés sous des contrôles exhaustifs à la production et à la gestion de l’usine.

      Les verres trempés thermiquement utilisés par les systèmes des rideaux de verre Acristalia ont obtenu le marquage CE avec la classification maximale pour toute la gamme des produits selon la Norme UNE 12150-1. Ces verres apportent au système toutes les propriétés mécaniques et de sécurité telles que la résistance élevée aux chocs, une protection aux changements brusques de température. Du vitrage feuilleté de sécurité selon la réglementation UNE-EN 14449. Ce qui apporte au système ses caractéristiques de sécurité, décoration et ses propriétés acoustiques. Ce double vitrage a été fabriqué selon la norme UNE-EN 1279, en apportant des propriétés d’isolation thermique et acoustique.

      L’aluminium utilisé par nos systèmes est composé d’alliages spécialement conçus pour offrir des performances mécaniques élevées, résistance aux chocs, la durabilité et un nettoyage facile.
      Nous accomplissons les réglementations européennes UNE-EN 755-2 y UNE-EN 755-9. Pas tous les fabricants peuvent placer le label de qualité internationale de leurs produits Qualicoat. Les finitions anodisées de notre catalogue suivent toutes les lignes directrices établies par la marque de qualité Qualanod UNE-EN ISO 2360, EN 12373-1, UNE-EN 12373-4, EN 12373-7.

      Au meme temp, les systèmes de toitures coulissantes Acristalia ont été soumis aux essais à APPLUS, laboratoire notifié par ENAC, où le système a été évalué par la norme UNE-EN 14351, qui précise que ces systèmes doivent être testés conformément à la norme 12211: 2000 (Essais de résistance à la charge du vent, avec l’obtention d’un résultat de classe C4, résistance au vent de 2400 Pascales, selon la norme UNE-EN 1026:2000), perméabilité à l’air, avec une classification C1 et selon la norme UNE-EN 12208:2000 (Etanchéité, en clasificant le système avec une superbe classe 7A sans entrée d’eau passés les 300 Pa.



      ENTRETIEN

      Profitez pleinement de votre toiture coulissante

      Les Toitures Sliding Acristalia ont diverses options pour l’ouverture:

      Ouverture manuelle
      Pour ouvrir les panneaux, insérez la pointe de la perche dans le mécanisme activé sur le panneau inférieur et tourner pour faire fonctionner. Une fois actionné, laissez glisser les panneaux avec la perche jusqu’à la fin de l’ouverture ou de la position intermédiaire. Pour la fermeture, réaliser l’opération inverse.

      Ouverture motorisé
      Dans ce cas, la toiture dispose d’une télécommande pour donner des ordres d’ouverture ou de fermeture. Actionnez l’option souhaitée.
      Les panneaux doivent glisser facilement dans les poutres, pas, vérifiez qu’il n’y a pas d’objets qui empêchent de glisser. Si le problème persiste, informer la société d’installation.


      NETTOYAGE

      Les joints en PVC utilisés aux poutres ne doivent jamais entrer en contact avec des nettoyants abrasifs, car le contact avec ces produits ainsi que l’exposition continue à la lumière du soleil peut provoquer une accélération de la détérioration ou des propriétés.

      Pour le nettoyage des verre on doive utiliser seulement que des produits à cet effet. Ne pas utiliser des ustensiles qui peuvent causer des dommages ou des rayures, au cas des verres spéciaux ou vitrage à couche il faut avoir un soin spécial. Ne nettoyez jamais le verre à sec.

      Pour le nettoyage des profils à utiliser un chiffon ou un chamois, jamais grattoirs ou des ustensiles qui peuvent causer des dommages. En outre, utiliser des produits neutres non abrasifs, quel que soit la finition du profil.

      Il est conseillé de lubrifier les patins des panneaux avec un spray de silicone au moins une fois par an.

      Pour le bon fonctionnement du toit, il est essentiel qu’il soit correctement installé.


      DES STORES

      Store Véranda et Store Bateau.

      Les stores Acristalia peuvent être installés indépendamment ou ensemble la toiture coulissante- Série Sliding. Sa structure entièrement adapté au store de véranda est intégré dans sa conception et pour faciliter le montage du store bateau, puisque le poutre n’a pas besoin de profils

    Spécifications techniques
    • Réference unique.sliding_roof
    • Famille de produitsSliding Roof
    • Groupe de produitsSliding
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Toit
    • Classification IFCToit
    • Nom UNSPSCGlass curtainwalling
    • Code UNSPSC30151806
    • Code Uniclass 2015Ss_30_40_34
    • Description de l'Uniclass 2015Glass roofing systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Curtain Wall and Glazed Assemblies
    • Numéro OmniClass23-13 33 27 19
    • Titre OmniClassGlazed Roof Structures
    • Code CSI UniFormat IIB3020
    • Titre CSI UniFormat IIRoof Openings