Publier vos produits
Acristlaia Rideau Coulissant
Acristlaia Rideau Coulissant
Acristlaia Rideau Coulissant
Acristlaia Rideau Coulissant
Acristlaia Rideau Coulissant
Acristlaia Rideau Coulissant
Acristlaia Rideau Coulissant
    Acristalia

    Acristlaia Rideau Coulissant

    4.4 sur 5 étoiles4.4(8 Avis)

    Du design et du confort

    Le Rideau Coulissant est autre formule de fermeture qui combine du dessin et de la commodité. Dans ce cas, les panneaux coulissants ne se plient pas, mais elles se déplacent horizontalement à travers de ses rails en acier inoxydable. Il faut seulement tirer d'un panneau et il pourra traîner toutes les panneaux pour son ouverture ou fermeture. Ainsi, une vision panoramique parfaite est obtenue pour ces terrasses qui veulent profiter de l'espace à 100 %

    De la versatilité

    La Série Tandem est un système efficient qui offre beaucoup d'options tant pour des entreprises comme aux foyers. Elle permet l'installation de jusqu'à 10 panneaux avec 80 % d'ouverture, dispose des rails en acier inoxydable qui assurent sa durabilité et est optimisé pour l'évacuation de l'eau. De plus, c'est l'option pour ces espaces qui ont besoin que le poids des feuilles retombe sur les guides inférieures.

    Spécification
    • DES FORMES

      • Carré
      • Irrégulier (sans passage pour des angles)
      • En forme de L

      DIMENSIONS

      • Jusqu’à 3,5 m de hauteur
      • Elle permet jusqu’à 200 kg de poids par panneau
      • Possibilité d’installer jusqu’à 10 panneaux

      VITRAGE

      • Trempé, feuilleté, control solaire et toute composition jusqu’à 10 ou 12 mm d’épaisseur
      • Transparent, coloré, givré, décoré, avec des performances de contrôle solaire…

      FINITIONS ET COULEURS POUR DES PROFILS

      • Finitions anodisées et imitation bois
      • Plus de 200 couleurs au choix de la carte RAL
      • Accessoires polyamide en gris

      DU ROULEMENT ET DES POSSIBILITÉS

      Le système dispose de deux roulements en tandem en acier inoxydable dont la résistance facilite des panneaux jusqu’à 200 kgs de poids


      Qu’est-ce qui nous différencie du reste?RAILS

      Chemin de roulement en acier inoxydable 316, particulièrement adapté pour une utilisation en extérieur et en évitant d’endommager passer au-dessus.

      SOIN AU DÉTAIL

      Des couvertures enjoliveurs pour cacher les rails qui ne sont pas utilisées par les verres.

      DE LA FACILITÉ DE MONTAGE

      Des cadres latéraux ancrés chez les guides en donnant une possibilité de montage du cadre avant de le placer en chantier.

      DES OPTIONS DE BLOCAGE

      Possibilité de serrure de sécurité ou boulon automatique avec ou sans clé.

      L’INSTALLATION

      Règlement jusqu’à 7 mm en hauteur du roulement.

      ÉVACUATION DE L’EAU

      Piste de roulement optimisé pour l’évacuation de l’eau.

      INSTALLATION

      La Série Tandem représente les améliorations réalisées par Acristalia dans le système de rideaux coulissantes.

      Le système de Rideau Coulissant Série Tandem est très versatile, en pouvant s’adapter beaucoup de formes, configurations, angles et différentes hauteurs jusqu’à couvrir un maximum de 3,5 mètres.

      Rideau coulissante – Forme carré

      Rideu coulissante – Forme irregularier

      Rideu coulissante – En forme de L

      Les cadres latéraux sont ancrés dans les guides donnant la possibilité d’assemblage de châssis avant de le placer sur le site.

      Guide inférieure encastrée

      La Série Tandem dispose de l’option de guide inférieure encastrée qui lui permet d’éliminer des obstacles et facilite le pas dans les cas où c’est nécessaire.

      Déplacement de panneaux

      Le système coulissant est optimisé pour, qu’au moyen d’un système de recouvrement, les panneaux en verre compactent et en déplaçant seulement un panneau (le premier) il traînera au reste de panneaux tant pour s’ouvrir comme pour fermer l’espace vitré..

      Finitions et profils

      Les profils des Baies Coulissantes – Série Tandem sont exclusifs de la marque.
      Sa fabrication part de lingots d’une première fusion, son alliage est 6063-T6 et 6063-T5. Hautement résistant à la corrosion et ils ont solidité mécanique élevée. Les spécifications techniques, mécaniques et de qualité sont selon la réglementation UNE – EN 573 et UNE – EN 755.

      Laqué

      Nous disposons d’une ample gamme de possibles achevés pour nos systèmes, distinguons entre achevés en laqué RAL, anodisés ou des imitations du bois. N’importe laquelle de ces terminaisons elles sont sous les normes de qualité de traitement superficiel Qualicoat, Qualanod ou Qualideco.

      Options du vitrage

      Les verres utilisés dans la fabrication sont de la plus haute qualité, le plus utilisé est en verre trempé de sécurité ou du verre de silicate sodo-calcique trempé thermiquement. Ce verre a obtenu le score le plus élevé sur la sécurité et la conformité aux règlements UNE-EN12150-1 y UNE-EN12150-2.

      Acristalia offre la possibilité de fabriquer ses baies en pratiquement tout verre existant sur le marché : transparent, coloré, givré, décorées, avec performance de contrôle solaire, etc. Les épaisseurs des verres éligibles pour la série Tandem sont 10mm et 12mm.



      GARANTIE

      Acristalia est qualité

      Le verres trempés thermiquement utilisés par les systèmes des rideaux de verre Acristalia ont obtenu le marquage CE avec la classification maximale pour toute la gamme des produits selon la Norme UNE 12150-1. Ces verres apportent au système toutes les propriétés mécaniques et de la sécurité qu’ils offrent comme sont la haute résistance à l’impact, la protection sous des changements brusques de température et plusieur de sécurité à l’heure de casser, en ne produisant pas de fragments pointus. L’Aluminium utilisé par nos systèmes est composé d’alliages spécialement conçus pour offrir des performances mécaniques élevées, résistance aux chocs, la durabilité et un nettoyage facile.

      Nous accomplissons les réglementations européennes UNE-EN 755-2 y UNE-EN 755-9. Pas tous les fabricants peuvent placer le label de qualité internationale de leurs produits Qualicoat. Les finitions anodisées de notre catalogue suivent toutes les lignes directrices établies par la marque de qualité Qualanod UNE-EN ISO 2360, EN 12373-1, UNE-EN 12373-4, EN 12373-7.



      ENTRETIEN

      Une longue vie à un grand produit.

      L’utilisation correcte et un entretien régulier garantissent une performance maximale et un long voyage dans la vie du produit.

      Ouverture avec serrure: en este caso el uso es semejante al de cualquier puerta con manivela y llave de seguridad.

      NETTOYAGE

      Les joints en PVC utilisés entre les verres ne doivent jamais entrer en contact avec des nettoyants abrasifs, car le contact avec ces produits ainsi que l’exposition continue à la lumière du soleil peut provoquer une accélération de la détérioration de ces conseils si elles ne reçoivent pas entretien.

      Pour le nettoyage de verre utiliser seulement que des produits pour ce fin, ne pas utiliser des ustensiles qui peuvent causer des dommages ou des rayures, au cas des verres spéciaux ou vitrage à couche il faut avoir un soin spécial. Ne nettoyez jamais le verre à sec. Nettoyage des verres est extrêmement facile dans notre rideau de verre. En position fermée, vous avez accès à nettoyer l’intérieur du verre et en position ouverte vous aurez accès à l’extérieur des panneaux.

      Pour le nettoyage des profils on peut utiliser un chiffon ou chamois, jamais grattoirs ou des ustensiles qui peuvent causer des dommages à ceux-ci, également utiliser des produits neutres non abrasifs, quelle que soit la finition du profil.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.tandem_curtain
    • Famille de produitsSliding glass door
    • Groupe de produitsTandem
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalVerre
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Vitrées
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCGlass doors
    • Code UNSPSC30171501
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Description de l'Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 32 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Glass Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 23 13
    • Titre OmniClassSliding All Glass Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors