Publier vos produits
Titoni Icon Sliding Aluminum Sliding Door System
Titoni Icon Sliding Aluminum Sliding Door System
Titoni Icon Sliding Aluminum Sliding Door System
Titoni Icon Sliding Aluminum Sliding Door System

    Titoni Icon Sliding Aluminum Sliding Door System

    5.0 sur 5 étoiles5.0(8 Avis)
    Traduit par Google,

    Système d'icônes TITONE

    LE LÉGENDAIRE BÂTI DE TRAVAIL DU DESIGN MINIMALISTE.

    Le système TITONI ICON figure parmi les produits phares de notre gamme. Conçu pour offrir une grande polyvalence thermique et une robustesse structurelle à toute épreuve, il convient aux climats chauds comme aux climats tempérés. Ce système permet de réaliser de vastes surfaces vitrées tout en garantissant des performances exceptionnelles en matière d'étanchéité à l'eau, de perméabilité à l'air, de résistance au vent et d'isolation thermique.

    L'obtention de profils ultra-fins est rendue possible grâce à trois procédés spécialisés : vitrage structurel, composants renforcés et meneaux à emboîtement spécifique. La structure est conçue pour garantir robustesse et durabilité tout en conservant un profil visuel minimal. L'ICON offre une grande polyvalence d'installation, aussi bien dans les climats chauds que dans les climats tempérés, et est compatible avec les vitrages isolants de 38 mm (1-½") et de 54 mm (2-⅛").

    Spécification
    • System Options:

      • Available in both 38 and 54 series.
      • Vertical Interlock: slim ¾” thickness.
      • Configurations: fixed window walls, sliding systems, pocketing, corner openings, and other custom solutions.

      Design & Operation:

      • Stainless steel bearings mounted within the track system ensure effortless glide, even with oversized or heavy panels.
      • Snap-in frame covers conceal fasteners, an uncommon practice in the industry, resulting in a refined and elegant finish.

      Certifications:

      • NFRC certified, with a wide selection of Low-E coatings available in both double and triple glazing.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.titoni-icon-sliding-aluminum-sliding-door-system
    • Famille de produitsAluminum Sliding Doors
    • Groupe de produitsSliding Doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-12-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Vitrées
    • Classification IFCPorte
    • Code CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
    • Numéro OmniClass23-17 11 31 11 15
    • Titre OmniClassFire Rated Sliding Doors

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord