Publier vos produits
Acrylicon Decor System - Resin Flooring
Acrylicon Decor System - Resin Flooring
Acrylicon Decor System - Resin Flooring
Acrylicon Decor System - Resin Flooring
Acrylicon Decor System - Resin Flooring
    AcryliCon

    Acrylicon Decor System - Resin Flooring

    Traduit par Google,

    Le système de revêtement de sol en résine Acrylicon Décor est un revêtement de sol rempli de quartz de 4 mm appliqué à la truelle avec d'excellentes valeurs de résistance au glissement, de longévité et de facilité de nettoyage. Des plinthes à gorge peuvent être produites et, grâce à la capacité unique d'AcryliCon à se lier chimiquement, elles sont vraiment sans couture avec le sol. Le temps de durcissement de ce revêtement de sol en résine est inférieur à 2 heures, ce qui signifie que tout temps d'arrêt est réduit au minimum.

    Conçu pour les zones humides et l'industrie lourde, par exemple la transformation du poisson, de la viande et de la volaille, les boulangeries, les brasseries, les laiteries, les cuisines et d'autres zones où l'hygiène et la facilité de nettoyage sont primordiales. Le système de revêtement de sol en résine Décor est également une solution de revêtement de sol parfaite pour les zones d'ingénierie lourde et les installations pharmaceutiques.

    Revêtement de sol en époxy

    Revêtement de sol en résine

    Manteau

    enrobage

    Sol

    Sol

    Système de revêtement de sol

    Spécification
    • Product: Acrylicon Décor Resin Flooring System - Preparatory work and application in accordance with suppliers instructions.

      Finish: Satin

      Thickness: 4mm

      Slip Resistance: For added resin flooring slip resistance our Décor Plus option is available in different grades.

      Colour: A wide range of options are available, consult the AcryliCon colour chart for details.

      Supplier: AcryliCon Polymers GmbH (Germany)

      Compressive Strength: EN196-1 (DIN1164), ASTM C349 94 N/mm2 / 13 635 psi

      Flexural Strength: EN 196-1 (DIN1164) / ASTM C348 30 N/mm2 / 4 350 psi

      Water Permeability: DIN / EN 1062-3:2008 <0,001 kg/(m2.h0.5)

      Temperature Resistance: Tolerant of sustained temperatures up to 65 degrees C/149 degrees F

      Chemical Resistance EN13529 excellent

    Spécifications techniques
    • Réference unique.acrylicon-decor-system
    • Famille de produitsFloor system
    • Groupe de produitsConstruction / Building materials
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-04-20
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)4
    En rapport
    • Matériel principalAcrylate
    • Matériel secondairePierre naturelle agrégée
    • Conçu enNorvège
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Résines
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code CSI MasterFormat 201407 19 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Acrylic Water Repellents

    Disponibilité de la région

    Asie Océanie L'Europe Amérique du Nord Afrique