Publier vos produits
Water-based epoxy-acrylic resin floor system for asphalt substrates with low VOC emissions with Sikafloor® MultiCoat AB-11
Sika

Water-based epoxy-acrylic resin floor system for asphalt substrates with low VOC emissions with Sikafloor® MultiCoat AB-11

Traduit par Google,

Sikafloor® MultiCoat AB-11 est un système de revêtement de sol en résine époxy-acrylique colorée à base d'eau pour supports en asphalte. Il offre une finition semi-brillante, antidérapante et sans joint pour les sols sportifs, les zones de démarcation et les zones exposées à un trafic léger. Le système est basé sur la technologie coélastique Sika® (CET).

UTILISATIONS

Sikafloor® MultiCoat AB-11 ne peut être utilisé que par des professionnels expérimentés.

Sikafloor® MultiCoat AB-11 est utilisé sur :

  • Installations sportives et gymnases
  • Passerelles pour piétons et cyclistes
  • Passerelles

Veuillez noter:

  • Le produit ne peut être utilisé que par des professionnels expérimentés.


CARACTÉRISTIQUES

  • Facile à appliquer
  • Conception décorative
  • Bonne résistance au trafic roulant léger
  • Disponible dans de nombreuses couleurs
  • Bonne résistance aux déversements occasionnels d'hydrocarbures
  • Peut être rempli de sable de quartz pour améliorer l'économie
  • Bonne résistance au glissement

Spécifications techniques
  • Réference unique.multicoat-ab-11
  • Famille de produitsFlooring
  • Groupe de produitsEpoxy
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-09-19
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalÉpoxy
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Résines
  • Classification IFCÉlément de construction
  • Nom UNSPSCFlooring
  • Code UNSPSC301617
  • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
  • Description de l'Uniclass 2015Resin floor coatings
  • Code CSI MasterFormat 201409 67 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
  • Numéro OmniClass23-15 17 29
  • Titre OmniClassFloor Finishing Coatings
  • Code CSI UniFormat IIC3020
  • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Océanie