Publier vos produits
Sound insulating low VOC Elastic polyurethane floor covering Sika® ComfortFloor® PS-63 N
Sound insulating low VOC Elastic polyurethane floor covering Sika® ComfortFloor® PS-63 N
Sound insulating low VOC Elastic polyurethane floor covering Sika® ComfortFloor® PS-63 N
Sound insulating low VOC Elastic polyurethane floor covering Sika® ComfortFloor® PS-63 N
    Sika

    Sound insulating low VOC Elastic polyurethane floor covering Sika® ComfortFloor® PS-63 N

    Traduit par Google,

    Sika® ComfortFloor® PS-63 N est un système de revêtement de sol en polyuréthane esthétique, élastique et à faible COV. Il contient une couche acoustique qui a des propriétés d'insonorisation. Il fait partie de la gamme de sols décoratifs Sika Comfortfloor®.

    Les usages

    Le Sika® ComfortFloor® PS-63 N ne peut être utilisé que par des professionnels expérimentés.

    Le produit est utilisé pour les domaines d'application suivants :

    • Aéroports
    • Ecoles et Universités
    • Établissements de santé et hôpitaux
    • Zones résidentielles et maisons
    • Installations sportives et gymnases

    Veuillez noter:

    • Le système ne peut être utilisé que pour des applications intérieures.
    • Le système ne peut être utilisé que par des professionnels expérimentés.

    Caractéristiques / Avantages

    • Bonne résistance mécanique
    • Très flexible
    • Faible entretien
    • Pas de retrait après durcissement
    • Faibles émissions de COV
    • Réduit les bruits de pas et les bruits de contact
    • Bonne résistance à l'exposition aux UV
    • Doux sous le pied
    Spécifications techniques
    • Réference unique.comfortfloor-ps-63-n
    • Famille de produitsFlooring
    • Groupe de produitsPolyurethane
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyuréthane
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Résines
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Nom UNSPSCFlooring
    • Code UNSPSC301617
    • Code Uniclass 2015Pr_35_31_68_70
    • Description de l'Uniclass 2015Resin floor coatings
    • Code CSI MasterFormat 201409 67 23
    • Titre CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 29
    • Titre OmniClassFloor Finishing Coatings
    • Code CSI UniFormat IIC3020
    • Titre CSI UniFormat IIFloor Finishes