Publier vos produits
Anchor Flex - EN/DIN and FIBA Certified

Anchor Flex - EN/DIN and FIBA Certified

Traduit par Google,

Le système de plancher AnchorFlex d'Action comprend un sous-plancher fabriqué en usine avec un coussinet en mousse à cellules ouvertes et des supports d'ancrage en T en polymère pour une stabilité dimensionnelle et une résistance accrues. L'Action AnchorFlex est très résilient, offre un toucher uniforme et une absorption des chocs constante pour maximiser la jouabilité et réduire les risques de blessures.

Résumé du système

  • Hauteur du système 1-7/8” (48 mm) en utilisant un revêtement de sol 25/32” (20 mm)
  • Les panneaux fabriqués CNC de 23/32 po garantissent précision et uniformité
  • Les fentes d'ancrage permettent une extension totale du système
  • Ancrages de retenue T-Block en contenu recyclé
  • Les rainures d'amortissement des panneaux permettent de protéger le système sous de lourdes charges
Spécification
  • Action Floor Systems is a leading sports flooring manufacturer offering maple sports flooring systems and synthetic sports flooring for high-performance athletic environments. Since 1988, they’ve delivered durable permanent hardwood courts and portable hardwood floors like NitroPanel®, along with anchored resilient sport systems and floating floor sports systems for optimal shock absorption. Their portfolio includes commercial polyurethane flooring, epoxy sports floor systems, and RexCourt vinyl sports flooring, all designed for longevity and aesthetics. Ideal for multi-use spaces, their portable flooring systems, Stage flooring systems, QuickCourt modular surfacing, Action Herculan PB Pro pickleball courts, and ReFlex recycled rubber flooring offer versatile solutions. They also protect investments with AirRide protective floor cover during events. As eco-conscious innovators, Action Floors delivers FIBA-certified maple systems, PUR-compliant sport floors, and forest stewardship certified flooring, reflecting a commitment to research-based sports floor innovation. Whether installing indoor tennis court flooring, renovating a gymnasium floor, or fitting a multi-sport facility, they apply athlete-first, science-driven expertise.

Spécifications techniques
  • Réference unique.af-006
  • Famille de produitsFlooring
  • Groupe de produitsWood Athletic Flooring
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-01-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet

Disponibilité de la région

Amérique du Nord L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie