Publier vos produits
Action Interloc I - Floating Floor System

Action Interloc I - Floating Floor System

Traduit par Google,

Ce système de plancher flottant de haute qualité est doté d'un sous-plancher imbriqué qui provoque le retrait et la dilatation du plancher sur tout le périmètre du système, réduisant ainsi le retrait et la dilatation à l'échelle du plancher. Ce plancher se dilate et se contracte également d'un seul tenant et ne présente aucun risque de déformation ni de fissure sous l'effet des variations d'humidité relative.

  • Revêtement de sol de remplacement idéal pour moderniser une dalle existante inégale ou de qualité inférieure

Résumé du système

  • Hauteur du système 2-1/2” (64 mm) utilisant un revêtement de sol 25/32” (20 mm)
  • Deux couches de sous-plancher en bois massif
  • Couche résiliente en mousse de 1/4 po
  • Système de circulation d'air optimal pour un contrôle élevé de l'humidité


Spécification
  • Action Floor Systems is a leading sports flooring manufacturer offering maple sports flooring systems and synthetic sports flooring for high-performance athletic environments. Since 1988, they’ve delivered durable permanent hardwood courts and portable hardwood floors like NitroPanel®, along with anchored resilient sport systems and floating floor sports systems for optimal shock absorption. Their portfolio includes commercial polyurethane flooring, epoxy sports floor systems, and RexCourt vinyl sports flooring, all designed for longevity and aesthetics. Ideal for multi-use spaces, their portable flooring systems, Stage flooring systems, QuickCourt modular surfacing, Action Herculan PB Pro pickleball courts, and ReFlex recycled rubber flooring offer versatile solutions. They also protect investments with AirRide protective floor cover during events. As eco-conscious innovators, Action Floors delivers FIBA-certified maple systems, PUR-compliant sport floors, and forest stewardship certified flooring, reflecting a commitment to research-based sports floor innovation. Whether installing indoor tennis court flooring, renovating a gymnasium floor, or fitting a multi-sport facility, they apply athlete-first, science-driven expertise.

Spécifications techniques
  • Réference unique.af-008
  • Famille de produitsFlooring
  • Groupe de produitsWood Athletic Flooring
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-01-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet

Disponibilité de la région

Amérique du Nord L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie