Publier vos produits
Action Zone One

Action Zone One

Traduit par Google,

Zone d'action One

Le système de plancher Action Zone One est doté d'un sous-plancher fabriqué en usine et de blocs d'ancrage en T en polymère recyclé pour le contrôle des vibrations, la déflexion athlétique verticale et la dilatation horizontale. Des bandes continues de mousse de 16 mm, associées à des patins en caoutchouc naturel, assurent un rebond optimal de la balle, un amortissement des vibrations et une jouabilité uniforme, tout en optimisant le confort, la sécurité et les performances des athlètes.

Résumé du système

  • Hauteur du système 2-9/16” (65 mm) utilisant un revêtement de sol 25/32” (20 mm)
  • Le système de sous-plancher fabriqué en usine garantit résistance et stabilité
  • La couche résiliente permet une circulation d'air constante dans tout le sous-plancher
  • Couche unique de gaine nominale
  • Base en caoutchouc ventilée de 3 po x 4 po (76 mm x 102 mm)
  • Ancrages de retenue T-Block en contenu recyclé
  • Tampons en caoutchouc naturel 5/8 (16 mm)
Spécification
  • Action Floor Systems is a leading sports flooring manufacturer offering maple sports flooring systems and synthetic sports flooring for high-performance athletic environments. Since 1988, they’ve delivered durable permanent hardwood courts and portable hardwood floors like NitroPanel®, along with anchored resilient sport systems and floating floor sports systems for optimal shock absorption. Their portfolio includes commercial polyurethane flooring, epoxy sports floor systems, and RexCourt vinyl sports flooring, all designed for longevity and aesthetics. Ideal for multi-use spaces, their portable flooring systems, Stage flooring systems, QuickCourt modular surfacing, Action Herculan PB Pro pickleball courts, and ReFlex recycled rubber flooring offer versatile solutions. They also protect investments with AirRide protective floor cover during events. As eco-conscious innovators, Action Floors delivers FIBA-certified maple systems, PUR-compliant sport floors, and forest stewardship certified flooring, reflecting a commitment to research-based sports floor innovation. Whether installing indoor tennis court flooring, renovating a gymnasium floor, or fitting a multi-sport facility, they apply athlete-first, science-driven expertise.

Spécifications techniques
  • Réference unique.af-007
  • Famille de produitsFlooring
  • Groupe de produitsWood Athletic Flooring
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-01-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet

Disponibilité de la région

Amérique du Nord L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie