Publier vos produits
ProAction Thrust - EN/DIN and FIBA Certified Floor Systems

ProAction Thrust - EN/DIN and FIBA Certified Floor Systems

Traduit par Google,

Ce système de plancher flottant résilient haute performance est spécialement conçu pour dépasser les critères de performance les plus exigeants des athlètes et des installations. Il est certifié conforme aux normes MFMA PUR, DIN 18032-2 (2001) et (1991), ASTM F2772, EN et FIBA. Le système de plancher ProAction Thrust est doté de patins en caoutchouc naturel à réponse variable ProAction, de deux couches de sous-plancher de 15/32 po (38 mm) et de portée 32/16 (40 mm) homologuées APA, et d'un parquet en érable Action.

Résumé du système

  • Hauteur du système 2-1/2” (64 mm) utilisant un revêtement de sol 25/32” (20 mm)
  • Deux couches de revêtement de 15/32 po
  • Tampons en caoutchouc naturel à deux étages de 3/4 po (19 mm)
Spécification
  • Action Floor Systems is a leading sports flooring manufacturer offering maple sports flooring systems and synthetic sports flooring for high-performance athletic environments. Since 1988, they’ve delivered durable permanent hardwood courts and portable hardwood floors like NitroPanel®, along with anchored resilient sport systems and floating floor sports systems for optimal shock absorption. Their portfolio includes commercial polyurethane flooring, epoxy sports floor systems, and RexCourt vinyl sports flooring, all designed for longevity and aesthetics. Ideal for multi-use spaces, their portable flooring systems, Stage flooring systems, QuickCourt modular surfacing, Action Herculan PB Pro pickleball courts, and ReFlex recycled rubber flooring offer versatile solutions. They also protect investments with AirRide protective floor cover during events. As eco-conscious innovators, Action Floors delivers FIBA-certified maple systems, PUR-compliant sport floors, and forest stewardship certified flooring, reflecting a commitment to research-based sports floor innovation. Whether installing indoor tennis court flooring, renovating a gymnasium floor, or fitting a multi-sport facility, they apply athlete-first, science-driven expertise.

Spécifications techniques
  • Réference unique.af-036
  • Famille de produitsFlooring
  • Groupe de produitsWood Athletic Flooring
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-01-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet

Disponibilité de la région

Amérique du Nord L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie