Publier vos produits
ActionWood Flex - Floating Panel System

ActionWood Flex - Floating Panel System

Traduit par Google,

ActionWood Flex est un système flottant utilisant des patins en caoutchouc naturel AirTech II ou un patin en mousse en option, ainsi que deux couches de sous-plancher de 15/32 po (norme APA) et de 32/16 po (portée). Ce système utilise un parquet en érable à pose adhésive qui résiste efficacement aux variations d'humidité relative.

    Résumé du système

    • Hauteur du système 1-3/4” (45 mm)
    • Deux couches de revêtement de 15/32 po
    • Tampons AirTech II en caoutchouc naturel de 11 mm (7/16 po). Autres options : tampons AirThrust de 19 mm (¾ po) et mousse haute performance continue à cellules ouvertes ou fermées de 12,7 mm (½ po).

    Spécification
    • Action Floor Systems is a leading sports flooring manufacturer offering maple sports flooring systems and synthetic sports flooring for high-performance athletic environments. Since 1988, they’ve delivered durable permanent hardwood courts and portable hardwood floors like NitroPanel®, along with anchored resilient sport systems and floating floor sports systems for optimal shock absorption. Their portfolio includes commercial polyurethane flooring, epoxy sports floor systems, and RexCourt vinyl sports flooring, all designed for longevity and aesthetics. Ideal for multi-use spaces, their portable flooring systems, Stage flooring systems, QuickCourt modular surfacing, Action Herculan PB Pro pickleball courts, and ReFlex recycled rubber flooring offer versatile solutions. They also protect investments with AirRide protective floor cover during events. As eco-conscious innovators, Action Floors delivers FIBA-certified maple systems, PUR-compliant sport floors, and forest stewardship certified flooring, reflecting a commitment to research-based sports floor innovation. Whether installing indoor tennis court flooring, renovating a gymnasium floor, or fitting a multi-sport facility, they apply athlete-first, science-driven expertise.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.af-024
    • Famille de produitsFlooring
    • Groupe de produitsWood Athletic Flooring
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2011-01-24
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Parquet

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie