Publier vos produits
JL Industries | Access Panel Plaster Frame TMP

JL Industries | Access Panel Plaster Frame TMP

4.8 sur 5 étoiles4.8(6 Avis)
Traduit par Google,
Le panneau TMP offre un aspect presque homogène pour les murs et plafonds intérieurs. Un panneau d'accès à peindre avec une bride métallique qui est encastrée à 3/4" de la face du cadre pour l'application de plâtre.
Spécification
  • Frame: 16 gauge steel with 1 3/8" wide galvanized flange has 3/4" deep plaster stop.

    Door: 16 gauge steel with concealed continuous hinge.

    Finish:  White powder coat paint.

    Lock: Flush screwdriver-operated cam (C).

    Size: Minimum 6" x 6", Maximum: 36" x 48" for Walls,  36" x 36" for Ceilings  

    Available in non-standard sizes in 1/4" increments such as 24 1/4" x 26 x 3/4".

Spécifications techniques
  • Réference unique.Activar-AP-CF-Flush-Plaster-TMP
  • Famille de produitsAccess Panels
  • Groupe de produitsNon-Rated Access Panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-11-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_36_01
  • Description de l'Uniclass 2015Access panels
  • Code CSI MasterFormat 201408 31 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Access Panels and Frames
  • Numéro OmniClass23-17 11 29
  • Titre OmniClassAccess Panels