Publier vos produits
JL Industries | Access Panel General Purpose TM
JL Industries | Access Panel General Purpose TM

    JL Industries | Access Panel General Purpose TM

    Traduit par Google,

    Le panneau d'accès de la série TM est un panneau tout usage destiné à être installé dans une ouverture dans un panneau mural, du plâtre, de la maçonnerie, de la brique ou du lambris. La bride de 2,5 cm couvre l'ouverture coupée. Fournit un accès à une grande variété d'installations murales ou de plafond, y compris la plomberie, le CVC et les communications.

    Spécification
    • Frame:16 gauge steel with a 1" wall flange.

      Door:16 gauge steel access door mounted with a 90° continuous, concealed hinge.

      Finish: White powder coat paint. 

      Lock: Flush screwdriver-operated steel cam (C).

      Sizes:
      Minimum: 6” x 6”
      Maximum: 24" x 72" for Walls, 36" x 36" for Ceilings
      Custom Sizes: Available in 1/4” Increments Only—For Example 16-1/4”, 16-1/2” or 16-3/4

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Activar-AP-TM
    • Famille de produitsAccess Panels
    • Groupe de produitsNon-Rated Access Panels
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-11-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_36_01
    • Description de l'Uniclass 2015Access panels
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Panels and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 29
    • Titre OmniClassAccess Panels