Publier vos produits
JL Industries | Access Panel Gasketed | AT Series
JL Industries | Access Panel Gasketed | AT Series

    JL Industries | Access Panel Gasketed | AT Series

    Traduit par Google,

    Les panneaux d'accès de la série AT sont des panneaux d'accès étanches, idéaux pour les laboratoires, les salles pressurisées, les salles climatisées, les environnements poussiéreux ou très humides. Le cadre et la porte sont spécialement conçus pour former un joint étanche réduisant les infiltrations d'air.


    Spécification
    • Frame & Trim: 16 gauge CRS with 3/8” retainer channel for gasket, and 1-1/4"trim flange.

      Door: 16 gauge rolled and welded. Cam-operated closure with knurled knob compresses door tightly to gasket.

      Gasket: Fully gasketed on all sides with EPDM rubber.

      Finish: White powder coat paint finish.

      Sizes: Min 12" x 12", Max 36" x 36"

      Options: Flush Latch, Flush Locking Latch, Galvanized, Stainless Steel

      Note: Flush compression latch recommended for ceiling applications

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Activar-AP-AT
    • Famille de produitsAccess Panels
    • Groupe de produitsNon-Rated Access Panels
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-11-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_36
    • Description de l'Uniclass 2015Hatches and access panels
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Panels and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 29
    • Titre OmniClassAccess Panels