Publier vos produits
JL Industries | Exterior Access Panel XPA

JL Industries | Exterior Access Panel XPA

Traduit par Google,

La série XPA est un panneau d'accès affleurant en acier isolé et résistant aux intempéries.
Pour usage extérieur

Spécification
  • Frame: 16 Gauge Galvanneal Steel Frame with 1" Flange.

    Door: 2" Thick Insulated .040 Aluminum Door with Continuous Stainless Steel Hinges.

    Finish: White powder coat paint.

    Gaskets: Adhesive backed EPDM foam and silicone rubber seals on frame and door.

    Handle: Chrome-plated Die Cast Zinc Handle (H2).

    Sizes: Min: 8" x 8", Max: 48" x 48"

    Options at Additional Cost: Chrome-plated Locking Die Cast Zinc Handles (H3), Rainhood

Spécifications techniques
  • Réference unique.Activar-AP-Exterior-WR-Flush-XPA
  • Famille de produitsAccess Panels
  • Groupe de produitsExterior Access Panels
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2018-11-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès