Publier vos produits
Instrument rack IR5
ADDvise

Instrument rack IR5

Traduit par Google,
Ce produit sert d'exemple pour ADDvise. La page produit ne contient aucun contenu BIM. Nous nous excusons pour le dérangement! Ce rack d'instruments compact est fourni avec des étagères coulissantes sur un support à rouleaux lourds avec une extension complète. Étagères en stratifié haute pression blanc sur lamellstomme. Les étagères sont réglables en hauteur à l'infini. Charge maximale par étage : 20 kg. Cadres laqués blancs équipés de quatre roues 2 verrouillables.
Spécifications techniques
  • Réference unique.178620-01
  • TypeInventaire numérique (Produits)
  • Date de publication2012-06-10
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2000
  • Largeur (mm)800
  • Profondeur (mm)600
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireLaminé
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56