Publier vos produits
AdirMed AED Sign Wall Mount
AdirMed AED Sign Wall Mount
AdirMed AED Sign Wall Mount
    AdirMed

    AdirMed AED Sign Wall Mount

    Traduit par Google,
    • CONSTRUCTION DE QUALITE. Le panneau AdirMed AED est conçu de manière experte à l'aide d'une construction en plastique épais et résistant aux chocs avec un laminage d'impression pour une protection contre les conditions difficiles, garantissant une longue durée de vie dans n'importe quel endroit.
    • IDENTIFICATION FACILE. Conçu pour assurer une visibilité supplémentaire pour des alertes de sécurité claires et lisibles qu'il est impossible de manquer, ce panneau est clairement étiqueté avec "AED" en lettres noires en gras, ainsi qu'un symbole de cœur rouge des deux côtés.
    • ACCESSOIRE PARFAIT. Certaines installations exigent la disponibilité de défibrillateurs externes automatisés. Ce panneau AED garantit que vous vous conformez aux lois et réglementations relatives à cette exigence, car il affiche clairement son objectif dans n'importe quel endroit.
    • CHOIX DE CONFIGURATION. Pour répondre à vos besoins, l'enseigne est disponible dans une configuration en forme de V avec deux panneaux de 6" x 5" projetant à un angle de 45 degrés ou en forme de L avec un panneau de 8" x 8" qui projette à 90- angle de degré.
    • FACILE À INSTALLER. Un accessoire parfait et important pour les armoires AED non alarmées AdirMed, ce panneau AED est livré avec le matériel de montage inclus pour une installation facile et sans tracas sur n'importe quel mur.

    Comme présenté sur Amazon.com

    #AdirMed #AEDSign #WallMountSign

    Spécification
    • Large clear AED and Heart symbol on 2 sides makes identification easy.
      High impact plastic construction with print over laminate for long life in any location.
      Select 90⁰ “L” or 45⁰ “V” configuration.
      Mounting hardware included.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.AdirMed-AED-Sign-Wall-Mount
    • Famille de produitsAED Sign
    • Groupe de produitsWall Mount
    • TypeDocumentation (info)
    • Date de publication2019-03-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPlastique
    • Conçu enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieMédical - Médical
    • Nom UNSPSCWall fixture
    • Code UNSPSC39111503
    • Code CSI MasterFormat 201410 14 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Signage
    • Numéro OmniClass23-25 00 00
    • Titre OmniClassMedical and Laboratory Equipment