Publier vos produits
1000 Series Top of Ground Dock Lift

1000 Series Top of Ground Dock Lift

Traduit par Google,

Ce sont des stations d'accueil instantanées qui nécessitent simplement de se mettre en place et de se brancher sur une prise de courant et elles sont prêtes à fonctionner. Ils ont été conçus pour être utilisés avec des équipements légers tels que des chariots à 4 roues et des transpalettes.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES SPÉCIAUX

  • Tous les modèles sont équipés d'un pont articulé équipé d'une chaîne de rappel.
  • Tous les modèles ont une combinaison rampe d'approche, cale de roue.
  • Tous les contrôleurs électriques sont des assemblages approuvés par Underwriters Laboratories.
  • Chaque unité est lavée à l'acide phosphorique, entièrement apprêtée puis finie avec de l'émail cuit.
  • Tous les cylindres sont de qualité machine avec des conduites de retour en plastique transparent
  • Tous les tuyaux de pression sont à double tresse métallique avec raccords JIC
  • Ces unités sont conformes à tous les codes ANSI applicables.
Spécifications techniques
  • Réference unique.1000-series-top-of-ground-dock-lift
  • Famille de produitsDock Equipment
  • Groupe de produitsHydraulic Dock Lifts, Top‑of‑Ground
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-01-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier laqué époxy
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEquipement de chargement - Niveleurs de quai
  • Code Uniclass 2015Ss_80_50_60
  • Description de l'Uniclass 2015Passenger and goods lift systems
  • Code CSI MasterFormat 201411 13 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Stationary Loading Dock Equipment
  • Numéro OmniClass23-23 23 15
  • Titre OmniClassLoading Dock Lifts
  • Code CSI UniFormat IID1010
  • Titre CSI UniFormat IIElevators & Lifts