Publier vos produits
Fixed Dock Seal

Fixed Dock Seal

Traduit par Google,

Une fois comprimés par la remorque, le coussin supérieur et les montants latéraux assurent la meilleure étanchéité entre les zones intérieure et extérieure autour de l'ouverture de la porte.

Spécification
  • High Quality Construction

    • The fabric is double stitched with high strength polyester thread that has been UV. treated for long term durability
    • The columns and top pad have premium grade foam with full compression and recovery properties in temperatures as low as -40°F
    • The fire resistant foam is continuously bonded to the backing with a non-flammable adhesive with elastic properties for long life
    • Plated vent openings drain moisture and promote air circulation for compression in the vertical columns and top pad

    Fabric Advantages

    • Made of fire resistant fabric and available in multiple weights including a premium 40 oz fabric that has 6 times more abrasion resistance
    • All fabrics are treated with UV protection to help prevent fading

    Additional Trailer Impact and Abrasion Protection

    • Optional column wear pleats provide additional tearing and abrasion protection
    • Heavy duty 66 oz. wear pleats on the top and bottom corners also available

    Optional 4 Sided Weather Protection

    • At docks where there is no leveler, a bottom seal pad can provide a seal on all four sides of the opening along with the side columns and top pad
Spécifications techniques
  • Réference unique.fixed-dock-seal
  • Famille de produitsLoading Dock Accessories
  • Groupe de produitsLoading Dock Seals
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEquipement de chargement - Niveleurs de quai
  • Classification IFCRampe
  • Numéro OmniClass23-23 23 00
  • Titre OmniClassLoading Dock Equipment

Disponibilité de la région

Amérique du Nord