Publier vos produits
4000 Series Recessed Dock Lifts

4000 Series Recessed Dock Lifts

5.0 sur 5 étoiles5.0(6 Avis)
Traduit par Google,
Ce sont nos plus grands ascenseurs Disappearing Dock. Les élévateurs à ciseaux pour quai encastrés sont dimensionnés pour gérer tout équipement de manutention mobile que vous pourriez avoir. Ils offrent également un accès quai au sol. Renseignez-vous sur ces élévateurs de quai de chargement à vendre dès aujourd'hui !
Spécification
  • SPECIAL FEATURES

    • Cylinders are mounted directly to platform corners to eliminate platform deflection during load transfer.
    • All models are equipped with a hinged bridge with a pull back chain.
    • All of the electrical controllers are Underwriters Laboratories approved assemblies.
    • Each hydraulic dock lift is washed with phosphoric acid, fully primed and then finished with baked enamel.
    • All cylinders are machine grade with clear plastic return lines & internal mechanical stops.
    • All pressure hoses are double wire braid with JIC fittings.
    • Reservoirs are mild steel.
    • These units conform to all applicable ANSI codes.
Spécifications techniques
  • Réference unique.4000-Series-Recessed-Dock-Lifts
  • Famille de produitsDock Equipment
  • Groupe de produitsHydraulic Dock Lifts, Recessed Pit‑Mounted
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-12-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireLaque
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEquipement de chargement - Niveleurs de quai
  • Code Uniclass 2015Ss_80_50_60
  • Description de l'Uniclass 2015Passenger and goods lift systems
  • Code CSI MasterFormat 201411 13 19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Stationary Loading Dock Equipment
  • Numéro OmniClass23-23 23 15
  • Titre OmniClassLoading Dock Lifts
  • Code CSI UniFormat IID1010
  • Titre CSI UniFormat IIElevators & Lifts