Publier vos produits
Foam Dock Shelter

Foam Dock Shelter

Traduit par Google,

Des colonnes en L résistantes aux chocs épousent la forme de la remorque pour une meilleure étanchéité. Grâce à ses rideaux réglables, cet abri s'adapte à une grande variété de remorques de différentes largeurs et hauteurs. Il permet également d'accéder à toute la largeur et la hauteur de la remorque.

Spécification
  • Adjustable Curtain Heights

    • Available with up to a 52” drop
    • Full width steel tube that prevents curtain sagging
    • With a rope and pulley assembly, the curtain adjusts to different trailer heights to help aid thermal efficiency. The curtain can be ordered with overlapping low temperature PVC strips for cold applications

    High Quality Construction

    • The fabric is double stitched with high strength polyester thread that has been UV treated for long term durability
    • The columns have premium grade foam with full compression and recovery properties in temperatures as low as -40°F
    • The fire resistant foam is continuously bonded to the backing with a non-flammable adhesive with elastic properties for long life
    • Plated vent openings drain moisture and promote air circulation for compression in the vertical columns

    Fabric Advantages

    • Made of fire resistant fabric and available in multiple weights including a premium 40 oz fabric that has 6 times more abrasion resistance
    • All fabrics are treated with UV protection to prevent fading

    Additional Trailer Impact and Abrasion Protection

    • Optional column wear pleats provide additional tearing and abrasion protection
    • Heavy duty 66 oz. wear pleats on the top and bottom corners also available


Spécifications techniques
  • Réference unique.foam-dock-shelter
  • Famille de produitsLoading Dock Accessories
  • Groupe de produitsDock Shelters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier laqué époxy
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieEquipement de chargement - Niveleurs de quai
  • Classification IFCRampe
  • Numéro OmniClass23-23 23 00
  • Titre OmniClassLoading Dock Equipment