Publier vos produits
BFL Series Lift Tables

BFL Series Lift Tables

3.9 sur 5 étoiles3.9(7 Avis)
Traduit par Google,

Les élévateurs de la série BFL ont été conçus pour les applications à déplacement élevé qui nécessitent également de grandes plates-formes. Ces plates-formes élévatrices hydrauliques sont conçues pour déplacer plusieurs palettes ou charges volumineuses au niveau du sol ou sur des mezzanines élevées. Ces grands élévateurs sont tous construits avec des pieds en acier tubulaire pour maximiser la rigidité de l'unité et minimiser le poids. Renseignez-vous sur ces élévateurs hydrauliques à vendre dès aujourd'hui !

Advance possède les unités les plus standard d'élévateurs à ciseaux à plusieurs étages (MSL et BFL) de l'industrie. Nous construisons également fréquemment des unités de conception personnalisées. Les photos ci-jointes sont d'une unité que nous avons construite ce mois-ci. Les spécifications sont une plate-forme de 7′ X 13′, une course de 23′ et une capacité de 12 000 #. Si votre client a une demande pour un grand travel lift, assurez-vous de nous en parler. Nous avons beaucoup d'expérience avec les grandes tables élévatrices mécaniques.

Spécification
  • These units are equipped with the patented “Platform Centering Device”.

    • All of the controllers are assembled in our UL listed panel shop.
    • These units are fully primed and finished with a baked enamel finish.
    • The cylinders are machine grade with return lines.
    • The oil reservoirs are mild steel for long life.
    • These units conform to all applicable ANSI codes.
    • All pressure hoses are double wire braid with JIC fittings.
    • Two bi parting electrically interlocked folding gates are optional.
    • A manual lowering valve is standard.
Spécifications techniques
  • Réference unique.BFLseriesLift
  • Famille de produitsMaterial Handling Equipment
  • Groupe de produitsHydraulic Lift Tables, Single-Stage
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-09-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier laqué époxy
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Ascenseurs
  • Code Uniclass 2015TE_30_30_60_60
  • Description de l'Uniclass 2015Scissor lifts
  • Code CSI MasterFormat 201411 13 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Loading Dock Equipment
  • Numéro OmniClass23-23 13 11 19 11
  • Titre OmniClassElevating Platform Lifts
  • Code CSI UniFormat IID1010
  • Titre CSI UniFormat IIElevators & Lifts