Publier vos produits
Hydraulic Vertical Reciprocating Conveyors (VRC)

Hydraulic Vertical Reciprocating Conveyors (VRC)

Traduit par Google,
Ces élévateurs mezzanine sont conçus pour déplacer rapidement et en toute sécurité des marchandises et des matériaux entre plusieurs étages. Ils peuvent être configurés pour des schémas de chargement en C, Z ou L entre les niveaux de plancher et sont disponibles dans une grande variété de tailles et de capacités de plate-forme. Aucun cavalier n'est autorisé. Ces systèmes de levage de mezzanine peuvent être montés au sol ou montés dans une fosse. Les VRC hydrauliques sont généralement moins coûteux que les unités mécaniques, mais sont limités à deux (2) opérations de niveau. Renseignez-vous sur nos convoyeurs verticaux alternatifs en ligne dès aujourd'hui.
Spécification
  • SPECIAL FEATURES & BENEFITS

    • All of the controllers are assembled in our UL listed panel shop
    • These units conform to ASME B20.1
    • These units also conform to VRC Guidelines – as referenced in ASME B20.1
    • Hydraulic mezzanine lifts have a locking system in case of hydraulic failure
    • These hydraulic vertical lifts are fully primed and have a baked enamel finish
    • The cylinders in hydraulic units are machine grade with return lines
Spécifications techniques
  • Réference unique.Hydraulic-Vertical-Reciprocating-Conveyors-VRC
  • Famille de produitsMaterial Handling Equipment
  • Groupe de produitsVertical Reciprocating Conveyors, Hydraulic
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2020-12-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireLaque
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Ascenseurs
  • Code Uniclass 2015Ss_80_50
  • Description de l'Uniclass 2015Lift systems
  • Code CSI MasterFormat 201414 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lifts
  • Numéro OmniClass23-23 13 11
  • Titre OmniClassLifts
  • Code CSI UniFormat IID1010
  • Titre CSI UniFormat IIElevators & Lifts