Publier vos produits
Mechanical Vertical Reciprocating Conveyors (VRC)

Mechanical Vertical Reciprocating Conveyors (VRC)

Traduit par Google,
Les convoyeurs alternatifs verticaux sont conçus pour déplacer rapidement et en toute sécurité des marchandises et des matériaux entre plusieurs niveaux de sol. Les ascenseurs mécaniques VRC peuvent être configurés pour des modèles de chargement C, Z ou L entre les niveaux de plancher et sont disponibles dans une grande variété de tailles et de capacités de plate-forme. Aucun cavalier n'est autorisé. Les modèles peuvent être montés au sol ou en fosse. Les ascenseurs mécaniques VRC sont bien adaptés aux arrêts à plusieurs niveaux. Les pièces jointes sont citées séparément. Renseignez-vous sur nos convoyeurs alternatifs verticaux dès aujourd'hui.
Spécification
  • SPECIAL FEATURES & BENEFITS

    • All of our controllers are assembled in our UL listed panel shop
    • These mechanical vertical lifts conform ASME B20.1
    • These units also conform to VRC Guidelines – as referenced in ASME B20.1
    • Motors are equipped with integral holding brakes
    • All vertical conveyor lifts have double chains
    • The carriages also have mechanical locking brakes in case of chain failure.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Mechanical-Vertical-Reciprocating-Conveyors-VRC
  • Famille de produitsMaterial Handling Equipment
  • Groupe de produitsVertical Reciprocating Conveyors, Mechanical
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2020-12-30
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireLaque
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Ascenseurs
  • Code Uniclass 2015Ss_80_50
  • Description de l'Uniclass 2015Lift systems
  • Code CSI MasterFormat 201414 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lifts
  • Numéro OmniClass23-23 13 11
  • Titre OmniClassLifts
  • Code CSI UniFormat IID1010
  • Titre CSI UniFormat IIElevators & Lifts