Publier vos produits
Garapa Decking
Garapa Decking
Garapa Decking

    Garapa Decking

    Traduit par Google,

    Magnifique terrasse dorée... Garapa (également connu sous le nom d'Apuleia Leiocarpa, frêne brésilien, Grapia, Amarealao, Marotoa, Muiratua, Muirajuba) est l'un des meilleurs bois durs disponibles qui présente un bois à grain fin qui est jaune clair à doré chaud. teinte. Le garapa est un bois dur exotique naturellement résistant à la pourriture, à la pourriture et aux attaques d'insectes. Garapa est naturellement résistant aux rayures, ce qui permet à la surface de rester lisse pendant de nombreuses années, faisant de Garapa un bois parfait pour les terrasses extérieures. Garapa offre une durée de vie de plus de 30 ans sans conservateurs ! Notre terrasse Garapa est récoltée de manière responsable dans une forêt gérée pour fournir une ressource véritablement renouvelable. Garapa est comparable à Ipe et est disponible à une fraction du prix. Nous expédions nos produits de terrasse Garapa directement à votre domicile ou sur votre chantier.

    Spécification
    • Garapa Decking Specs

      Botanical Name:  Apuleia Leiocarpa

      Common Name:  Garapa

      Other Common Names:  Brazilian Ash, Grapia, Amarealao, Marotoa, Muiratua, Muirajuba

      General Characteristics: A fine-grained timber that is light yellow to a warm golden hue. Garapa is an exotic hardwood that is naturally resistant to rot, decay and insect attack. Garapa is naturally scratch resistant which allows the surface to remain smooth for many years.

      Moisture Content of Decking: Our Garapa Decking is specially dried for use on exterior projects.We also sell Garapa lumber kiln dried specifically for interior use. DO NOT use kiln dried interior lumber in exterior projects as it will expand.  Garapa Decking dried for exterior use will shrink inside.

      Janka side hardness:   1,210 lb at 12% moisture content. 

      Bending Strength:   12,900 psi

      Working Properties:  Has a blunting effect on cutters, use of carbide tipped saw blades is necessary.  Routs nicely.  Must be predrilled for fastening.

      Distribution:  South America

      Durability:  Great durability with a very high resistance to daily wear and tear. Garapa also features a Class A fire rating.

      Uses: Exterior jointery, carpentry, ship building, turned goods, furniture, flooring, stairs, tool handles, exterior decking.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Garapa-Decking
    • Famille de produitsWood Decking
    • Groupe de produitsGarapa
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Revêtements, dalles et sols
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCWood flooring
    • Code UNSPSC30161702
    • Code Uniclass 2015Ss_30_20
    • Description de l'Uniclass 2015Flooring and decking systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 64 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
    • Titre OmniClassWood Flooring