Publier vos produits
Haircol®59 Profiled steel floor decking for composite floor slabs
Europerfil

Haircol®59 Profiled steel floor decking for composite floor slabs

4.1 sur 5 étoiles4.1(13 Avis)
Traduit par Google,
Caillebotis en acier profilé HAIRCOL®59 pour dalles composites (4.205.59). Profondeur du profilé 59 mm, largeur de couverture 820 mm et épaisseur de 0,75 mm à 1,20 mm. Tôle d'acier galvanisée 320 N/mm2 (EN 10346) ou revêtue (EN 10169) dans les couleurs et revêtements standard Europerfil. Marquage CE (EN 14782).
Spécification
  • HAIRCOL®59 profiled steel floor decking for composite floor slabs (4.205.59). Depth of profile 59 mm. Cover width 820 mm. Thickness from 0.75 mm to 1.20 mm. in galvanised 320 N/mm2 (EN 10346) or coated steel sheet (EN 10169) in standard Europerfil colours and coatings. Rounded filling on the side of the nerves. CE marking(EN 14782). Optional complements: Polyethylene filler block, perimetral composite floor flashing. *Please contact our technical back office for calculation of composite floor slabs with this product.
Spécifications techniques
  • Réference unique.haircol_59_fc
  • Famille de produitsComposite floor deck
  • Groupe de produitsMetal profile
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-04-07
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)59
  • Largeur (mm)820
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Revêtements, dalles et sols