Publier vos produits
Teak Decking
Teak Decking
Teak Decking
Teak Decking
Teak Decking

    Teak Decking

    Traduit par Google,

    Le teck ( Tectona grandis ) est plus léger que l'ipé en couleur et en poids. Sa couleur varie du brun jaune au brun doré foncé, s'assombrissant avec l'âge. Parce qu'il est moins dense que l'ipé, le teck est aussi généralement plus facile à travailler.

    Terrasse haut de gamme respectueuse de l'environnement

    Le teck se trouve partout dans le monde, en Asie du Sud-Est, aux Indes orientales, en Afrique et en Amérique. Notre teck est cultivé dans des plantations de 20 à 50 ans, ce qui signifie que vous obtiendrez le bois le plus dur et le plus durable sans nuire à l'environnement. C'est un produit 100% renouvelable garanti pour durer !

    Véritable terrasse en teck véritable

    Beaucoup de gens recherchent une véritable terrasse en teck, car certaines entreprises essaient de mettre en gage des bois de moindre qualité (tels que l'Afrormosia) en tant que véritable teck alors que ce n'est même pas lié . En cas de doute, le monde du bois se réfère au nom latin botanique qui est Tectona grandis . Tout le teck que nous vendons est de l'espèce Tectona grandis .

    Spécification
    • Botanical Name: Tectona grandis 

      Common Name:  Teak

      General Characteristics: Color varies from a yellow brown to dark golden brown, darkening with age. Course, uneven texture with straight grain and oily feel.

      Moisture Content of Decking: Our Teak Decking is specially dried for use on exterior projects.
      We also sell Teak lumber kiln dried specifically for interior use. DO NOT use kiln dried interior lumber in exterior projects as it will expand.  Teak Decking dried for exterior use will shrink inside.

      Janka side hardness:   1,070 lb at 12% moisture content. 

      Bending Strength:   14,600 psi

      Working Properties:  Works with moderate ease, but silica content can have a blunting effect on cutters. Glues and finishes nicely, although pretreatment may be necessary.  Must be predrilled for fastening.

      Distribution: Asia, Africa, Latin America 

      Durability:  Teak is very durable, especially when harvested from older trees. Naturally resists rot, mold, mildew, and insects.

      Uses: Outdoor Decking, flooring, boat building, furniture, decorative objects

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Teak-Decking
    • Famille de produitsWood Decking
    • Groupe de produitsTeak
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Revêtements, dalles et sols
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCWood flooring
    • Code UNSPSC30161702
    • Code Uniclass 2015Ss_30_20
    • Description de l'Uniclass 2015Flooring and decking systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 64 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
    • Titre OmniClassWood Flooring