Publier vos produits
Tigerwood Decking
Tigerwood Decking

    Tigerwood Decking

    Traduit par Google,

    Tigerwood (également connu sous le nom de Goncalo Alves... cliquez ici pour en savoir plus) est l'un des meilleurs bois durs disponibles qui présente une coloration unique brun doré clair à brun rougeâtre avec des stries noires et brunes exotiques. Tigerwood est un bois dur exotique. qui est naturellement résistante à la pourriture et à la pourriture, est la troisième terrasse la plus dure que nous vendons et offre une durée de vie de plus de 30 ans sans conservateurs !

    Notre terrasse Tigerwood est récoltée de manière responsable dans une forêt gérée pour fournir une ressource véritablement renouvelable. Tigerwood présente de nombreux avantages par rapport au teck et est disponible à une fraction du prix. Nous expédions nos produits de terrasse Tigerwood directement à votre domicile ou sur votre chantier.

    Spécification
    • Tigerwood Decking Specs

      Botanical Name:  Astronium Fraxinifolium or Astronium Lecointei

      Common Name:  Tigerwood

      Other Common Names:  Brazilian Koa, Zebrawood, Urunday-Para, Mura, Bois De Zebre, Chibatao, Guarita, Aderno, Goncalo Alves

      General Characteristics: Goncalo Alves is reddish-brown in color, richly mottled and with dark brown streaks and spots similar to Rosewood. Grain is irregular, and interlocked with alternating layers of hard and soft wood. Texture is medium. Weight is 59lbs per cu. ft.

      Moisture Content of Decking: Our Tigerwood Decking is specially dried for use on exterior projects.We also sell Tigerwood lumber kiln dried specifically for interior use. DO NOT use kiln dried interior lumber in exterior projects as it will expand.  Tigerwood Decking dried for exterior use will shrink inside.

      Janka side hardness:   2170 lb at 12% moisture content. 

      Bending Strength:   19,285 psi

      Drying: Difficult to dry with strong tendency to warp and check. Should be air dried slowly. Small movement.

      Working Properties:  Has a blunting effect on cutters, use of carbide tipped saw blades is necessary.  Routs nicely.  Must be predrilled for fastening.

      Distribution:  South America

      Durability:  Highly durable. Not subject to beetle attack. Extremely resistant to preservative treatment.

      Uses: High-class furniture and cabinetmaking, fancy goods and decorative work. Excellent for turning. Sliced veneers used in architectural paneling and face veneering.Also used for interior hardwood flooring and exterior decking.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Tigerwood-Decking
    • Famille de produitsWood Decking
    • Groupe de produitsTigerwood
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-05-26
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Revêtements, dalles et sols
    • Classification IFCFloor
    • Nom UNSPSCWood flooring
    • Code UNSPSC30161702
    • Code Uniclass 2015Ss_30_20
    • Description de l'Uniclass 2015Flooring and decking systems
    • Code CSI MasterFormat 201409 64 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
    • Numéro OmniClass23-15 17 13 11
    • Titre OmniClassWood Flooring