Publier vos produits
États-Unis
Français
Langue
Emplacement du projet
Publier vos produits
Inscription gratuite
S'identifier
aereco-de/products/f11f0d74-5622-4321-ab52-afa113b49593
Home
Catégories
CVC
Double flux - Echangeur de chaleur
Luftverteilungsbox_DX-Hub 6
Unavailable in États-Unis
AERECO Deutschland
Suivre
Luftverteilungsbox_DX-Hub 6
Luftverteilungsbox DN 75 mm - DX Hub 6
Télécharger
Spécifications techniques
Spécifications techniques
Réference unique.
DX_HUB_6
Famille de produits
Bedarfsgeführte raumweise Zu- und Abluftanlage mit WRG
Groupe de produits
DX_HUB_6
Type
Objet (objet simple)
Date de publication
2017-12-19
Numéro d'édition
1
Hauteur (mm)
199
Largeur (mm)
750
Profondeur (mm)
684
Liens
Liens
URL du produit
https://www.aereco.de/produkt/dx-hub/
En rapport
En rapport
Matériel principal
Acier galvanisé
Conçu en
France
Fabriqué en
France
Poids net (Kg)
18
Classification
Classification
BIMobject Catégorie
CVC - Double flux - Echangeur de chaleur
Classification IFC
Ventilateur
Nom UNSPSC
Fans
Code UNSPSC
40101604
Code Uniclass 2015
Pr_65_67_29
Description de l'Uniclass 2015
Fans
Code CSI MasterFormat 2014
23 82 23
Titre CSI MasterFormat 2014
Unit Ventilators
Numéro OmniClass
23-33 31 19
Titre OmniClass
Fans
Code CSI UniFormat II
D30
Titre CSI UniFormat II
HVAC
Disponibilité de la région
L'Europe
Allemagne
Produits similaires
Emmeti SPA
VMC - RECUPERA MED B - 140
Télécharger
GEALAN Fenster-Systeme
GEALAN-CAIRE® smart
Télécharger
Ruskin
D-02 Series Stand alone ERVs Down Discharge Duct Arrangements
Télécharger
Vortice
VORT HR 450 AVEL D
Télécharger
Vortice
VORT HR 350 AVEL
Télécharger
Vortice
VORT HRI 260 DH RC
Télécharger