Publier vos produits
Double flux DX System - DXR Unit

Double flux DX System - DXR Unit

Unité double flux avec récupération de chaleur et modulation des débits pour une installation en faux plafond. Unité double flux à très haut rendement avec une taille mannequin. Conçu pour les faux plafonds au sein des espaces chauffés, le DXR constitue une solution véritablement discrète pour des bâtiments collectifs dont les appartements ne proposent généralement qu'un espace dédié limité (un contrainte prédominante dans les projets de rénovation). Ses dimensions réduites (26 cm d'épaisseur et 65 cm de largeur) facilitent l'installation au niveau des faux plafonds (par exemple dans les couloirs). Le DXR est compatible avec les deux stratégies de modulation des débits, à savoir les DX System "Premium" et "Excellence".
Spécifications techniques
  • Réference unique.DXR
  • Famille de produitsHeat recovery ventilation
  • Groupe de produitsDXR
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-06-21
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)260
  • Largeur (mm)650
  • Profondeur (mm)1160
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)40
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Double flux - Echangeur de chaleur
  • Classification IFCVentilateur
  • Nom UNSPSCFans
  • Code UNSPSC40101604
  • Code Uniclass 2015Pr_65_67_29
  • Description de l'Uniclass 2015Fans
  • Code CSI MasterFormat 201423 82 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Unit Ventilators
  • Numéro OmniClass23-33 31 19
  • Titre OmniClassFans
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC