Publier vos produits
AF MASA coupe-feu intumescent pour les chemins de câbles
AF MASA coupe-feu intumescent pour les chemins de câbles
AF MASA coupe-feu intumescent pour les chemins de câbles
AF MASA coupe-feu intumescent pour les chemins de câbles
AF MASA coupe-feu intumescent pour les chemins de câbles
AF MASA coupe-feu intumescent pour les chemins de câbles
    AF SYSTEMS
    Archivé

    AF MASA coupe-feu intumescent pour les chemins de câbles

    Les coussinets AF MASA sont généralement utilisés pour le remplissage de passages de câbles électriques à l’intérieur des chemins de câbles.

    Les AF MASA sont indiqués chaque fois qu’il est nécessaire de créer une barrière aisément amovible et pouvant être repositionnée ensuite, permettant également une étanchéité parfaite aux «fumées froides» grâce à l’élasticité permanente
    (effet éponge) caractéristique du produit.

    Les AF MASA sont particulièrement indiqués pour les applications sur les planchers, car ils n’ont pas besoin de structures de support. Une fois coupé sur mesure,

    ils peuvent être utilisés pour remplacer les briques coupe-feu classiques. AF MASA est un produit spongieux de forme parallélépipédique pouvant être facilement façonnée pour remplir les espaces entre les compartiments et limiter ainsi
    la propagation des fumées et des flammes dans leur point d’origine.
    Lorsque la température augmente (plus de 200 °C), les AF MASA entament leur processus d’expansion et se modifient physiquement pour former une masse incombustible hautement isolante.

    AF Systems, Votre partenaire pour la Protection Passive Contre l'incendie

    Spécification
    • Fourniture et installation du coussinet coupe-feu AF MASA. Ce dernier est constitué d’un matériau spongieux à base de polyuréthane et de matériau intumescent. Il a été conçu pour garantir une protection de type EI 120 des passages de câbles électriques placés sur chemin dans les murs et les planchers et sur support constitué d’un double panneau en laine de roche AF PANEL.

      Le côté certifié est celui de 12 cm. 

      Le coussinet peut être coupé transversalement pour obtenir la largeur nécessaireselon la taille du chemin.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.AF-MASA-materassino-antifuoco
    • Famille de produitsFire Stopping
    • Groupe de produitsAF MASA
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-10-14
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAutres
    • Matériel secondaireAutres
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
    • Classification IFCObjet
    • Code ETIMEG000056
    • Nom ETIMFire protection systems
    • Nom UNSPSCFire protection
    • Code UNSPSC4619
    • Code Uniclass 2015Ss_25_60_30
    • Description de l'Uniclass 2015Fire stopping systems
    • Code CSI MasterFormat 201407 84 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Firestopping
    • Numéro OmniClass23-13 25 13
    • Titre OmniClassFirestopping
    • Code CSI UniFormat IID40
    • Titre CSI UniFormat IIFIRE PROTECTION

    Produits similaires