Publier vos produits
F1FR Series

F1FR Series

4.4 sur 5 étoiles4.4(14 Avis)
Traduit par Google,
Les arroseurs fiables des séries F1FR56, F1FR56LL, F1FR42, F1FR42LL, F1FRXLH et F1FR28 sont des arroseurs à réponse rapide qui combinent la durabilité d'un arroseur standard avec le profil bas attrayant d'un arroseur décoratif. Les arroseurs automatiques encastrés des séries F1FR56, F1FR56LL, F1FR42, F1FR42LL, F1FRXLH et F1FR28 utilisent une ampoule en verre frangible de 3,0 mm. Ces gicleurs ont démontré des temps de réponse dans des tests en laboratoire qui sont cinq à dix fois plus rapides que les gicleurs à réponse standard. Cette réponse rapide permet au modèle F1FR56, F1FR56LL,
Spécifications techniques
  • Réference unique.F1FR
  • Famille de produitsCommercial quick response
  • Groupe de produitsF1FR Series
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-05-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondairePlastique
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Classification IFCTerminal d'extinction d'incendie
  • Nom UNSPSCFire sprinkler heads
  • Code UNSPSC46191610
  • Code CSI MasterFormat 201421 13 16
  • Titre CSI MasterFormat 2014Dry-Pipe Sprinkler Systems

Disponibilité de la région

Asie Océanie Amérique du Nord L'Europe Afrique