Publier vos produits
Chiocciola

Chiocciola

Traduit par Google,
Douche en îlot, en coin ou encastrée en forme d'escargot, avec entrée à droite ou à gauche. Assiette en Exmar blanc. Paroi en Parapan® transparent. Il est complété par des accessoires en acier inoxydable à accrocher au bord supérieur de la paroi de la douche. 163 x 202.5h cm
Spécifications techniques
  • Réference unique.Agape_01
  • Famille de produitsShowers
  • Groupe de produitsChiocciola
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-07-17
  • Numéro d'édition3
  • Hauteur (mm)1630
  • Largeur (mm)1360
  • Profondeur (mm)2025
En rapport
  • Matériel principalVerre
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCShowers
  • Code UNSPSC30181503